Réf. 2086-1211/300-000/997-607
Borne pour circuits imprimés THR; Bouton-poussoir; 1,5 mm²; Pas 3,5 mm; 11 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; en bande; Longueur de la broche à souder 1,5 mm; noir
Dimensions en mm
L = (nombre de pôles – 1) x pas + 4,2 mm
L = (nombre de pôles – 1) x pas + 4,2 mm
Dimensions en mm
W = Tape width
R = Feed direction
Pole number 3, 5: Z = 13.95 mm
Pole number 4: Z = 12.2 mm
Pole number 6, 8, 10, 12: Z = 26.2 mm
Pole number 7, 9, 11: Z = 24.45 mm
W = Tape width
R = Feed direction
Pole number 3, 5: Z = 13.95 mm
Pole number 4: Z = 12.2 mm
Pole number 6, 8, 10, 12: Z = 26.2 mm
Pole number 7, 9, 11: Z = 24.45 mm