Réf. 2086-3103/300-000/997-605
Borne pour circuits imprimés THR; Bouton-poussoir; 1,5 mm²; Pas 5 mm; 3 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; en bande; Longueur de la broche à souder 1,5 mm; noir
Dimensions en mm
L = (nombre de pôles – 1) x pas + 4,2 mm
L = (nombre de pôles – 1) x pas + 4,2 mm
Dimensions en mm
W= Tape width
R = Feed direction
Pole no. 2: Z = 11.5 mm
Pole no. 3 … 4: Z = 14.2 mm
Pole no. 5 … 8: Z = 26.2 mm
W= Tape width
R = Feed direction
Pole no. 2: Z = 11.5 mm
Pole no. 3 … 4: Z = 14.2 mm
Pole no. 5 … 8: Z = 26.2 mm