Réf. 2086-3225/300-000/997-607
Borne pour circuits imprimés THR; Bouton-poussoir; 1,5 mm²; Pas 5 mm; 5 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; en bande; Longueur de la broche à souder 1,5 mm; noir
Dimensions en mm
L = (nombre de pôles – 1) x pas + 4,2 mm
L = (nombre de pôles – 1) x pas + 4,2 mm
Dimensions en mm
A = nombre de pôles pair
B = nombre de pôles impair
A = nombre de pôles pair
B = nombre de pôles impair
Dimensions en mm
W = Tape width
R = Feed direction
Pole number 2: Z = 11.5 mm
Pole number 3: Z = 11.7 mm
Pole number 4: Z = 14.2 mm
Pole number 5 + 7: Z = 23.7 mm
Pole number 6 + 8: Z = 26.2 mm
W = Tape width
R = Feed direction
Pole number 2: Z = 11.5 mm
Pole number 3: Z = 11.7 mm
Pole number 4: Z = 14.2 mm
Pole number 5 + 7: Z = 23.7 mm
Pole number 6 + 8: Z = 26.2 mm