Réf. 2086-3227/300-000/997-607
Borne pour circuits imprimés THR; Bouton-poussoir; 1,5 mm²; Pas 5 mm; 7 pôles; Push-in CAGE CLAMP®; en bande; Longueur de la broche à souder 1,5 mm; noir
Dimensions en mm
L = (nombre de pôles – 1) x pas + 4,2 mm
L = (nombre de pôles – 1) x pas + 4,2 mm
Dimensions en mm
A = nombre de pôles pair
B = nombre de pôles impair
A = nombre de pôles pair
B = nombre de pôles impair
Dimensions en mm
W = largeur de bande
R = direction d'arrivée
Nombre de pôles 2 : Z = 11,5 mm
Nombre de pôles 3 : Z = 11,7 mm
Nombre de pôles 4 : Z = 14,2 mm
Nombre de pôles 5 + 7 : Z = 23,7 mm
Nombre de pôles 6 + 8 : Z = 26,2 mm
W = largeur de bande
R = direction d'arrivée
Nombre de pôles 2 : Z = 11,5 mm
Nombre de pôles 3 : Z = 11,7 mm
Nombre de pôles 4 : Z = 14,2 mm
Nombre de pôles 5 + 7 : Z = 23,7 mm
Nombre de pôles 6 + 8 : Z = 26,2 mm