WAGO I/O System 750 pour l'armoire de commande

Traitement flexible et sûr des données de process

  • 24/03/2021
  • Le WAGO I/O System 750 en tant que maître d'interface

    Au cours de la numérisation, les armoires de commande se caractérisent de plus en plus par leur construction compacte. Cela est rendu possible, entre autres, par l'utilisation de composants modulaires qui peuvent être individuellement étendus et intégrés dans les armoires de commande. Une partie importante de cette transformation numérique réside dans les systèmes d'E/S modulaires et ouverts pour une technologie de commande peu encombrante, individuelle et flexible. Les modules d'E/S combinent la borne sur rail classique avec les avantages de la technologie de bus de terrain. Ils enregistrent toutes les données de processus pertinentes et les mettent à disposition des systèmes supérieurs sous forme numérique. Et le développement continue :

    Avec plus de 500 modules différents, le WAGO I/O System 750 offre une polyvalence et une flexibilité maximales - il peut prétraiter des données et prend en charge des interfaces et des protocoles pour une mise en réseau mondiale.

    WAGO I/O System 750 :
    Maître d'interface pour chaque utilisation

    Le système d'E/S déporté 750 de WAGO est la périphérie décentralisée pour toutes les applications dans l'armoire de commande : il offre avec plus de 500 modules d'E/S et coupleurs et contrôleurs de bus de terrain toutes les fonctions nécessaires à l'automatisation.

    Conversion de la physique en bits et octets !

    Le WAGO I/O System 750 franchit le pas du traitement analogique au traitement numérique des signaux. Il peut communiquer avec presque n'importe quel protocole de communication basé sur ETHERNET et convertir des valeurs physiques (par exemple la température) en valeurs électroniques.

    Aperçu du WAGO I/O System 750 :

    • I/O System 750 : IP20 pour l'armoire de commande

    • I/O System 750 XTR : IP20 pour l'armoire de commande et les conditions extrêmes

    Utilisable dans tous les secteurs :

    • Industrie et construction de machines

    • Automatisation du bâtiment

    • Production et distribution d'électricité

    • Automatisation navale ou on/offshore

    • Automatisation dans le process

    WAGO I/O System 750 :
    Nombreux avantages et fonctionnalités

    Utilisation polyvalente et flexible

    • Indépendance maximale du bus de terrain : prise en charge des protocoles de bus de terrain et des standards ETHERNET les plus courants

    • Plus de 500 modules d'E/S différents pour presque toutes les applications avec 1, 2, 4, 8 et 16 canaux pour signaux d'entrée et de sortie numériques et analogiques

    • Bornes de fonction et technologiques, modules pour applications comme par ex. Ex i, Safety, interfaces RS-232-/-485

    • Les modules de communication offrent la possibilité d'intégrer des sous-systèmes et des interfaces supplémentaires (par ex. KNX, DALI, IO-Link).

    • Larges possibilités d'intégration IT

    Compact et peu encombrant

    • Utilisation possible même dans les petits espaces en raison des dimensions compactes

    • Montage modulaire et peu encombrant (jusqu'à 16 canaux sur une largeur de 12 mm)

    Épargne temps et argent

    • Moins d'effort de câblage (les conducteurs peuvent également être connectés sans outils grâce à la technologie Push-in)

    • Fiable et sûr : technique de raccordement CAGE CLAMP® pour des connexions rapides, résistantes aux vibrations et sans entretien

    • Empêche les interruptions de travail, minimise les temps d'arrêt, réduit les coûts de service

    • Nombreux accessoires pour le repérage et la technique de raccordement

    Reconnu et homologué dans le monde entier

    • Approbations internationales et nationales pour une utilisation mondiale

    Système supplémentaire pour conditions environnementales extrêmes

    • Système pour toutes les applications : WAGO I/O System 750 XTR en version pour conditions extrêmes (protection contre les influences climatiques, les vibrations, les chocs et les surtensions)

    Vidéo vers conseil pratique 7

    Transmission de données du système d'E/S vers le cloud

    Acquérir, numériser des données et les combiner de manière avantageuse

    Les contrôleurs WAGO combinent les multiples possibilités de la technologie PFC avec I/O System 750. Avec une simple extension logicielle, les PFC100 et PFC200 de WAGO deviennent maintenant des passerelles IoT qui envoient dans le Cloud des données à partir des niveaux de terrain. Les données des machines, des installations et des bâtiments peuvent ainsi être utilisées pour la surveillance et l'analyse dans le cloud :

    • Aperçu de toutes les informations importantes quel que soit l'emplacement

    • Identifier le potentiel d'optimisation.

    • Initier les changements directement.

    Les données collectées peuvent être analysées directement, représentées sous forme de graphiques et mises à la disposition du cloud. C'est à l'utilisateur de choisir vers quel système cloud les données sont envoyées via MQTT - par exemple WAGO Cloud, Microsoft Azure, Amazon Web Services, IBM Cloud ou SAP Cloud.

    Cybersécurité : stockage et transmission sécurisés des données

    • Pour l’établissement de connexions sécurisées HTTPS et FTPS, les méthodes de cryptage SSH et SSL/TLS sont intégrées en standard dans les contrôleurs PFC100 et 200.

    • Protection supplémentaire contre les accès indésirables via un pare-feu et l'utilisation de tunnels VPN protégés



    Depuis le WAGO Cloud via l'accès à distance à l'armoire de commande

    L'accès à distance vous permet d'accéder à distance à l'armoire de commande sans rien modifier dans le code du programme existant. La connexion du niveau de terrain se fait avec le WAGO I/O System 750, les contrôleurs WAGO de la famille PFC se connectant au cloud WAGO.

    Au préalable, le contrôleur doit être créé dans le cloud et les données d'accès doivent être paramétrées dans le contrôleur. Depuis le WAGO Cloud, il est possible d'accéder directement à la visualisation basée sur e!COCKPIT, à la gestion locale basée sur le Web (WBM) ou à la visualisation locale basée sur CODESYS.

    Enregistrement via le cloud WAGO

    1. Télécharger

    Téléchargement du logiciel bêta Remote Access à partir de la page d'accueil de WAGO et décompression ZIP.

    2. Connexion

    Se connecter au WAGO Cloud ; ici, l'appareil est créé et les informations d'identification nécessaires sont copiées dans la gestion basée sur le Web (WBM) du contrôleur. Activer et enregistrer ensuite le service.

    3. Installation

    Installer le fichier (au format IPK) de l'étape 1 via le WBM. Redémarrer ensuite le contrôleur.

    4. Accès à distance

    Dans une dernière étape, se connecter au cloud WAGO et accéder au WBM ou à la visualisation basée CODESYS via l'accès à distance.

    s_PROFINET_Knoten_055_2000x2000px.jpg

    WAGO I/O System 750/753

    La périphérie décentralisée pour toutes les applications : avec plus de 500 modules d'E/S et coupleurs de bus de terrain, le système d'E/S déporté offre toutes les fonctions dont vous avez besoin pour votre automatisation - pour chaque bus de terrain.

    Autres demandes: