N° art. 750-872

Contrôleur ETHERNET; 2ème génération; RS-232; Technologie de télécontrôle

Larticle est arrêté et ne pourra plus être commandé à partir du {0}.

Description

Cet API du WAGO‐I/O‐SYSTEM remplit les exigences de la technique de téléconduite.

La commande offre un grand nombre de protocoles d'application que l'utilisateur peut exploiter pour la commande des données de bornes (MODBUS TCP/
‐RTU, CEI60870‐5‐101/‐104, 3964R, RK512, ETHERNET/IP) ou pour la gestion et le diagnostic du système (HTTP, BootP, DHCP, DNS, SNTP, FTP, SNMP et SMTP).

Pour les applications basées sur le web, il y a un serveur web à disposition sur lequel on peut charger des pages HTML. Les programmes peuvent être appelés directement via XML et ASP. Des librairies de fonctions pour les mails, SOAP, ASP, configuration IP, sockets ETHERNET et gestion de fichiers complètent le produit.

La commande basée sur un processeur 32 bits est multi-tâche et dispose d'une horloge temps réel sauvegardée. La constitution du programme d'automatisme est effectuée selon la norme CEI 61131‐3. Le programmeur accède à toutes les données du bus de terrain et d'E/S.

Un programme CoDeSys permet au programmeur de l'API l'accès aux protocoles de téléconduite CEI60870-5-101-/-103-/-104, CEI61850 et CEI61400-25- par l'intermédiaire de blocs fonctionnels.

Il est aussi possible de paramétrer les protocoles de télécontrôle dans CoDeSys avec un outil de configuration correspondant, ce qui présente un grand avantage pour les utilisateurs qui ne voudraient pas écrire un programme API.

Détails de produit

Détails

Données techniques

Communication EtherNet/IP
Modbus TCP
Ethernet
Modbus RTU
Protocoles de télécontrôle
Interface RS-232
Protocole Ethernet HTTP
BootP
DHCP
DNS
NTP
SNTP
FTP
SNMP
Protocoles de télécontrôle CEI 60870-5-101/-103/-104
3964R/RK512
CEI 61850-7
CEI 61400-25
DNP3
Visualisation Visualisation Web
CPU 32 bits
Langages de programmation selon CEI 61131-3 Instruction List (IL)
Ladder Diagram (LD)
Diagramme de Blocs Fonctionnels (FDB) CFC
Structured Text (ST)
Sequential Function Chart (SFC)
Environnement de programmation WAGO-I/O-PRO V2.3 (basé sur CODESYS 2.3)
Possibilités de configuration WAGO-I/O-CHECK
Web-Based-Management
Bibliothèques CEI 60870-5-101/-103/-104, 3964R/RK512, CEI 61850, CEI 61400-25, DNP3
Übertragungsrate (Kommunikation/Feldbus 1) 10/100Mbit/s
Übertragungsrate (Kommunikation/Feldbus 2) 9,6 kBd … 115,2 kBd
Baud rate ETHERNET: 10/100Mbit/s; Serial interface: 9,6 kBd … 115,2 kBd
Longueur de segment de bus max. ETHERNET: 100 m ; Serial interface: 1200 m
Übertragungsmedium (Kommunikation/Feldbus) ETHERNET: Paire de conducteurs torsadés S-UTP 100 Ω Cat. 5; Serial interface: Conducteur Cu blindé 2 (4) x 0,25 mm²
Mémoire interne (Flash) 2 MB
Mémoire programme/données 1024 KB
Mémoire données 1024 KB
Mémoire sauvegardée (logiciel) 30 kbyte
Mémoire pour variables d'entrées du bus de terrain max. 512 Byte
Mémoire pour variables de sorties du bus de terrain max. 512 Byte
Nombre de modules par nœud max. 250
Nombre de bornes sans prolongation de bus max. 64
Nombre d'objets d'informations 150
Nombre de postes de commande 4
Ein- und Ausgangsprozessabbild (Feldbus) max. 2 KB/2 KB
Éléments d'affichage LED (LINK) verte : connexion réseau ; LED ( MS, NS) rouge/verte : état nœuds, réseau ; LED (TxD/RxD) verte : échange de données ; LED (I/O, USR) rouge/verte/orange : état bus de bornes, état programmable par utilisateur ; LED (A, B) verte : état alimentation système, alimentation terrain
Tension d'alimentation système DC 24 V (−25 … +30 %); via wiring level (CAGE CLAMP® connection)
Courant d'entrée typ. en charge (24 V) 500 mA
Rendement typ. du bloc d'alimentation à la charge nominale (24 V) 87 %
Consommation de courant alimentation système (5 V) 300 mA
Courant total pour alimentation système 1700 mA
Tension d'alimentation terrain DC 24 V (-25 … 30 %); via power jumper contacts
Capacité de charge en courant des contacts de puissance 10 A
Nombre de contacts de puissance, sortant 3
Séparation galvanique 500 V (système/alimentation)

Données de raccordement

Technique de connexion : communication/bus de terrain EtherNet/IP: 1 x RJ-45; Modbus TCP/UDP: 1 x RJ-45; Modbus RTU: 1 x Connecteur femelle Sub-D 9; Interface RS-232: 1 x Connecteur femelle Sub-D 9; Protocole de télécontrôle CEI 60870-5-101/-103: 1 x Connecteur femelle Sub-D 9; Protocole de télécontrôle CEI 60870-5-104: 1 x RJ-45; Protocole de télécontrôle CEI 61850: 1 x RJ-45; Protocole de télécontrôle DNP3: 1 x RJ-45 ou connecteur femelle Sub-D 9
Anschlusstechnik: Systemversorgung 2 x CAGE CLAMP®
Anschlusstechnik: Feldversorgung 6 x CAGE CLAMP®
Type de connexion 1 System-/Feldversorgung
Conducteur rigide 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG
Conducteur souple 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG
Longueur de dénudage 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch
Anschlusstechnik: Gerätekonfiguration 1 x Connecteur mâle à 4 pôles

Données géométriques

Largeur 50,5 mm / 1.988 inch
Hauteur 71,1 mm / 2.799 inch
Profondeur à partir du niveau supérieur du rail 63,9 mm / 2.516 inch
Profondeur 100 mm / 3.937 inch

Données mécaniques

Poids 193.358 g
Couleur gris clair
Matériel de l'enveloppe Polycarbonate, polyamide 6.6
Marquage de conformité CE

Conditions d’environnement

Température ambiante (fonctionnement) 0 … 55 °C
Température ambiante (stockage) -25 … 85 °C
Indice de protection IP20
Degré de pollution 5 2 selon CEI 61131-2
Altitude de fonctionnement sans derating de température : 0 m ... 2000 m; avec derating de température : 2000 m ... 5000 m (0,5 K/100 m); max.: 5000 m
Humidité relative (sans condensation) 95 %
Position de montage à choix
Type de montage Rail 35
Résistance aux vibrations selon CEI 60068-2-6
Résistance aux chocs 15g per IEC 60068-2-27
CEM - Susceptibilité en réception selon EN 61000-6-2
CEM : en émission selon EN 61000-6-4
Contrainte par matières polluantes Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43
Concentration maximale en matière polluante H2S admise à une humidité relative < 75 % 10 ppm
Concentration maximale en matière polluante SO2 admise à une humidité relative < 75 % 25 ppm

Dates commerciales

Country of origin DE
GTIN 4045454618186
Product Group 15 (Remote I/O)

Téléchargements

Documentation

Manual

WAGO-I/O-SYSTEM 750 IEC-60870 Solution
V 1.8.0, 8 juin 2018
PDF 6,8 MB
WAGO-I/O-SYSTEM 750 DNP3 Solution
V 1.5.0, 8 juin 2018
PDF 4,3 MB
Programmable fieldbus controller for telecontrol applications 10/100 Mbit/s; digital and analog signals
V 1.1.0, 9 janv. 2015
PDF 9,7 MB
WAGOupload For commissioning, management and configuration of ETHERNET 750 Series fieldbus controllers
V 3.0.0, 1 juin 2017
PDF 6,3 MB
WAGO-I/O-SYSTEM 750 IEC-61850 Solution
V 1.8.0, 8 juin 2018
PDF 20,3 MB

Quick-Start Guide

WAGO-I/O-SYSTEM 750 IEC-60870 Solution
V 1.8.0, 8 juin 2018
PDF 6,8 MB
WAGO-I/O-SYSTEM 750 DNP3 Solution
V 1.5.0, 8 juin 2018
PDF 4,3 MB
WAGO-I/O-SYSTEM 750 IEC-61850 Solution
V 1.8.0, 8 juin 2018
PDF 20,3 MB

Bid Text

750-872 IO, Controller
22 janv. 2016
DOC 32,8 kB
Allemand

Tutorial

WAGO IEC 61400-25 solution (Windmill)
1 déc. 2011
1.0, 1 déc. 2011
20,4 MB
IEC 61850 GOOSE Publisher Tutorial
12 juil. 2012
18,4 MB
English
IEC 61850 GOOSE Subscriber Tutorial
1.0, 4 sept. 2012
WMV 22,1 MB
English
Tutorial WAGO IEC 61850 / 61400 solution
1 déc. 2011
1.0, 1 déc. 2011
45,4 MB
WAGO IEC 61850 solution (Transformer)
1 déc. 2011
1.0, 12 sept. 2012
20,0 MB

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging
V 1.0.0, 15 oct. 2018
PDF 269,1 kB

System Description

Overview on WAGO-I/O-SYSTEM 750 approvals
19 juin 2013
PDF 341,4 kB
750 Controller, General Product Information
2 juin 2017
PDF 383,6 kB
Use in Hazardous Environments Term definition, marking and installation regulations
V 1.0.0, 8 mai 2014
PDF 1,0 MB
Design Notes Basic conditions and recommendations for higher operational safety
V 2.0.1, 3 mai 2011
PDF 1,8 MB

Application Notes

Application Note CoDeSys 2.3

Connection of a Thermokon Thanos SR L MODBUS room control unit to the WAGO-I/O-SYSTEM The fundamental method of setting up communication between the WAGO I/O System and the Thanos SR L MODBUS room operating panel from Thermokon is described in this application note.
19 mars 2014
ZIP 313,9 kB
Application Note for the 750-495 3-Phase Power Measurement Module The application note for the 3-Phase Power Measurement Module 750-495 shows how the measured values ​​of the power measurement module can be read. It is also shown how the power module can be configured using the WAGO-I/O-PRO- V2.3 visualization tool.
20 mars 2014
ZIP 2,0 MB
Connection of Thermokon Multi-function room control units WRF 08 The fundamental way of carrying out the communication between the WAGO I/O System and the multi-function room operating panel (WRF08 RS485 Modbus) from Thermokon is described in this application note.
19 mars 2014
ZIP 934,1 kB
Connection of DMX devices to the WAGO-I/O-SYSTEM via the ArtNet-DMX STAGE-PROFI 1.1 This application note describes connecting the ArtNet-DMX STAGE-PROFI 1.1 to the WAGO-I/O-SYSTEM. The ArtNet-DMX STAGE-PROFI 1.1 can be operated as a DMX master and a DMX slave.
19 mars 2014
ZIP 1,5 MB
Connection of the WS-K xx T ModBus HVAC Electronic Weather Forecast Station The Application Note explains how communication between the WAGO-I/O-SYSTEM and an HKW electronic weather forecast station (compact) can be established.
V 1.1, 7 juil. 2017
ZIP 781,1 kB
Application Note DaylightSaving This Application Note explains how automatic switching between standard/daylight savings time can be implemented on the Ethernet fieldbus controller 750-841, starting from Firmware version 11.
19 mars 2014
ZIP 683,4 kB
GRUNDFOS GENIbus interface, application note This application note describes how communication between the WAGO-I/O-SYSTEM and the Grundfos MAGNA series circulation pumps can be performed via GENIbus interface.
20 mars 2017
ZIP 286,4 kB
Application Note: EnOcean_06 Library This application note describes how communication between the WAGO-I/O-SYSTEM and different EnOcean wireless sensors can be implemented using the EnOcean_06.lib library.
30 nov. 2016
ZIP 893,0 kB
Application Note: MpBus_03 Library This Application Note explains how a WAGO fieldbus controller sets up communication to the MP-bus actuators via the MP-bus master module (750-643).
13 avr. 2018
ZIP 1,4 MB
Application Note Connecting with an iPod Touch This Application Note explains the basic procedures for access to the WAGO Ethernet Controller 750-8xx or the WAGO Ethernet Coupler 750-3xx using an iPod Touch.
19 mars 2014
439,1 kB
Allemand
Application Note Weather Station Elsner P03 Modbus This application note describes how communication can be set up between the WAGO I/O System and the ELSNER P03/3 weather station with a Modbus interface.
18.03.2011, 18 mars 2014
ZIP 286,7 kB
HVAC System Macros WAGO provides system macros for HVAC applications that are based on Building_HVAC_03.lib.
22 juin 2018
ZIP 13,8 MB
Connection of Thermokon Multi-function room control units WRF 06 The fundamental method of setting up communication between the WAGO I/O System and the multi-function room operating panel (WRF06 RS485 Modbus) from Thermokon is described in this application note.
8 avr. 2016
ZIP 401,2 kB
HVAC System Macros for TRIC In this file you will find both templates and macros for the TRIC planning software. TRIC is a tool for planners and manufacturers of HVAC systems, which complies with the VOB [Construction Tendering and Contract Regulations], VDI [Association of German Engineers], and DIN EN ISO guidelines.
24 juil. 2015
ZIP 76,8 MB
Allemand
Application Note PowerMeasurement_03 Library This application note describes how current, voltage, effective power, power factor and energy consumption can be measured using 3-phase power measurement modules (750-493).
19 mars 2014
ZIP 946,9 kB
Application note: DALI 753-647 Configuration Interface This application note describes the WAGO DALI Configurator, the integration of the DALI visualization for configuring various sensor types and the implementation in a program.
20 juin 2017
ZIP 2,9 MB
Application Note Scheduler_03.lib This application note describes different applications of the Scheduler_03.lib library.
5 mars 2014
ZIP 1,8 MB
Application Note for the 750-494 3-Phase Power Measurement Module The application note for the 3-Phase Power Measurement Module 750-494 shows how the measured values ​​of the power measurement module can be read. It is also shown how the power module can be configured using the WAGO-I/O-PRO- V2.3 visualization tool.
11 nov. 2014
ZIP 2,1 MB
Application Note: DMX_02 This application note describes how a DMX master for DMX device control can be performed via 750-652 serial interface.
26 avr. 2017
ZIP 800,1 kB

Engineering-Software

Configuration and Commissioning Software

WAGOupload Full Version WAGOupload is an independent PC software for transmission,
1.9.4.0, 6 nov. 2017
ZIP 53,1 MB
(759-316) WAGO Ethernet Settings / 750 Series
6.8.2.2, 25 janv. 2017
EXE 16,0 MB
WAGO Extension Setting / 750 Series
2.0.2, 24 mai 2011
ZIP 5,4 MB
English
WAGOupload Small Version WAGOupload is an independent PC software for transmission,
1.9.4.0, 6 nov. 2017
ZIP 3,6 MB
WAGO-IO-PRO Demo Version / 750, 758 and 762 Series
2.3.9.55, 18 avr. 2018
ZIP 108,3 MB
WAGO BootPServer / 750 and 767 Series
1.0, 24 mai 2011
ZIP 1,1 MB
English

Runtime Software

Firmware

Firmware: 750-872 Controller ETHERNET; 2nd Generation; RS-232; Telecontrol technology
05, 26 févr. 2018
zip 7,8 MB

smartDATA

CAD data

3D Download 750-872
URL

Device Files

Device Description File

EDS files for EthernetIP / 750 and 767 Series
10, 4 mai 2017
ZIP 71,0 kB
English

Device Driver

WAGO USB Service Cable Driver / 750 and 857 Series
6.5.3.0, 10 sept. 2014
ZIP 4,8 MB
English

Produits correspondants

General accessories

Marking accessories

Shield termination

D'autres clients ont également acheté

Famille de produits

Veuillez ouvrir une session, pour enregistrer votre liste de préférences.

Confirmer ?

Ajouter les produits directement

Veuillez saisir un numéro d'article exact (p. ex. 2002-1201) appuyez sur la touche « Entrée » pour confirmer votre saisie. Utilisez la touche « Tabulation » pour naviguer entre les colonnes.
Quantité commandée : {0} max
Unité d'emballage: Pièce
1
Veuillez patienter…
Modifier le pays

Vous êtes sur le point de quitter le site Web du pays actuellement sélectionné et allez être déconnecté. Votre compte utilisateur ne s'applique qu'à un pays. Le site Web du pays que vous venez de sélectionner a d'autres contacts et peut afficher du contenu et des fonctions différents.

orderlist with csv import

Import your order list file in the following format:
  • CSV files only
  • [article number] separator [set]
  • One item per line

Add from orderlist

Copy your order list to the text box in the following format:
  • [article number] separator [quantity]
  • One item per line

Copy watchlist

Please enter a unique name for the new watch list. Then all noted products, downloads and pages are copied to the new watch list.