Stromversorung_2000x2000.jpg

Alimentations

Les alimentations performantes de WAGO délivrent à tout instant une tension qui reste constante que ce soit pour de simples applications ou pour l'automatisation avec une demande élevée de puissance. Complétez idéalement votre installation avec les alimentations sans coupure (ASC), les modules de secours, les modules de redondance et un large choix de disjoncteurs électroniques proposés par WAGO.

Vos avantages :

  • Alimentations monophasées et triphasées pour plage de température de -40 °C bis 70 °C
  • Variantes de sortie : DC 5 … 48 V et/ou 24 … 960 W (1 … 40 A)
  • Des approbations valables dans le monde entier pour des applications des plus variées
  • Système d'alimentation complet grâce aux dispositifs système tels que l'ASC, les modules de secours capacitifs, les disjoncteurs électroniques, les modules de redondance et les convertisseurs DC/DC

Aperçu des produits

Nos produits dans la gamme des alimentations

produkt_stromversorgung_io-link_2787_2147_2000_2000.jpg

Alimentation Pro 2 WAGO

Notre réponse à ces exigences croissantes est l'alimentation WAGO Pro 2, la nouvelle horloge dans l'armoire de commande, qui apporte des solutions concrètes aux défis d'aujourd'hui et de demain.

Avantages :

  • Rendement jusqu'à 96 %
  • Adapté à la numérisation grâce à la communication par bus de terrain modulaire
  • Possibilités de configuration étendues
  • Déclenchement rapide et fiable des disjoncteurs grâce à des courants de sortie à court terme allant jusqu'à 600%
  • Charge rapide des condensateurs et commutation plus rapide des contacteurs grâce à un courant de sortie de 150% pendant 5 secondes
  • Plage de température élargie de -40 °C à +70 °C

EPSITRON® PRO Power

Les applications demandant une forte puissance nécessitent des systèmes d'alimentation professionnels capables de couvrir les pics de puissance. C'est le domaine d'application des blocs d'alimentation de la famille PRO-Power.

Avantages :

  • Fonction TopBoost : mise à disposition d'un multiple du courant nominal jusqu'à 50 ms
  • Fonction PowerBoost : 200 % de la puissance de sortie pendant 4 secondes
  • Alimentations monophasées et triphasées avec des tensions de sortie de 12 V DC, 24 V DC et 48 V DC ainsi que des courants de sortie nominaux de 5 A à 40 A : utilisables pour presque toutes les applications
  • LineMonitor en option : paramétrage confortable et contrôle des grandeurs d'entrée/sortie (selon modèle)
  • Contact/Entrée Stand-by (veille) sans potentiel : déconnexion sans usure de la sortie et réduction de la consommation d'énergie au minimum
  • Interface série RS-232, en option : communication avec PC ou API

EPSITRON® CLASSIC Power

EPSITRON® CLASSIC Power, l'alimentation robuste avec TopBoost intégré en option La large plage de tensions d'entrée d’approbations obtenues permet d'utiliser les modules d'alimentation CLASSIC-Power dans une très large gamme d'applications.

Avantages :

  • TopBoost : protection secondaire à bon prix avec disjoncteurs (≥ 120 W)
  • Tensions nominales de sortie de DC 12 V, 24 V, 30,5 V et 48 V disponibles
  • Signal DC-O.K./contact DC-O.K. : pour la surveillance facile à distance
  • Large plage de tensions, et approbations UL et GL permettant une utilisation à l'échelle mondiale
  • Technique de raccordement CAGE CLAMP® : sans maintenance et permettant un gain de temps
  • Design spécifique : gain de place dans l'armoire de commande

EPSITRON® ECO Power

Dans de nombreuses applications de base, une tension continue de 24 V est nécessaire. Les alimentations ECO-Power sont ici la solution économique.

Avantages :

  • Courants de sortie : 1,25 … 40 A
  • Large plage d'entrée : AC 90 … 264 V, utilisation possible dans différents réseaux d'alimentation.
  • Particulièrement économique : idéal pour les applications standard, avec un coût d’acquisition très compétitif
  • Technique de raccordement CAGE CLAMP® : sans maintenance et permettant un gain de temps
  • Indication de fonctionnement par LED : la LED verte indique la disponibilité de la tension de sortie, la LED rouge indique une surintensité ou un court-circuit.
  • Montage sur rail flexible et montage à vis variable avec brides de fixation : adapté à toutes les situations d'installation
  • Boîtier métallique plat et solide : construction compacte et stable

EPSITRON® COMPACT Power

L'alimentation compacte et performante pour montage sur rail a des tensions de sortie de DC 5 V, 12 V, 18 V, 24 V et des courants de sortie nominaux de jusqu'à 6,5 A.

Avantages :

  • Large plage d'entrée, monophasé AC 85 … 264 V : utilisation possible dans différents réseaux d'alimentation.
  • Montage sur rail et montage à vis variable avec brides de fixation en option : adapté à toutes les situations d'installation
  • Technique de raccordement Push-In enfichable en option : sans entretien et gain de temps
  • Refroidissement optimisé par panneau frontal amovible sur des appareils individuels : particulièrement adapté pour d'autres positions de montage
  • Dimensions selon DIN 43880 : à installer dans les tableaux de distribution et les compteurs
dc-dc-wandler-787-2801_2000x2000px.jpg

EPSITRON® – Convertisseur DC/DC

À la place d'une autre alimentation, les convertisseurs DC/DC conviennent pour l'alimentation fiable en cas de tensions spéciales. On peut par exemple assurer l'alimentation de capteurs et d'actionneurs.

Avantages :

  • Pour des applications avec tension spéciale on peut utiliser un convertisseur DC/DC à la place d'une autre alimentation.
  • Encombrement réduit : gain de place avec une « vraie » largeur de 6,0 mm.
  • Large plage de température ambiante
  • Utilisation possible dans de nombreuses applications dans le monde entier grâce à l'approbation UL
  • Profils identiques aux convertisseurs et relais des séries 857 et 2857 : pontage continu de la tension d'alimentation

EPSITRON® – Alimentation sans coupure

Les alimentations sans coupure, combinant un système de contrôle d’alimentation secourue 24 V avec un ou plusieurs modules accumulateur pour le stockage de l'énergie, garantissent une alimentation fiable durant plusieurs heures. Même avec des chutes de tension courtes, le bon fonctionnement des machines et des installations est garanti.

Avantages :

  • Unités de contrôle et de charge minces : économie de place dans l'armoire de commande
  • Affichage intégré en option et interface RS-232 : visualisation et configuration confortables
  • Technique de raccordement CAGE CLAMP® par enfichage : sans maintenance et permettant un gain de temps
  • Technologie « Battery Control » pour garantir une surveillance par anticipation et une plus grande durée de vie des accumulateurs

EPSITRON® – Module de secours capacitif

En plus d'assurer le bon fonctionnement des machines et des installations, même avec de courtes chutes de tension, les modules de secours capacitifs fournissent des réserves d'énergie qui peuvent être nécessaires pour le couple de démarrage de moteurs lourds ou pour déclencher un fusible.

Avantages :

  • Sortie découplée : diode intégrée pour le découplage des charges secourues et non secourues
  • Raccordement par connecteur CAGE CLAMP® : sans maintenance et permettant un gain de temps
  • Possibilité de montage en parallèle sans limite
  • Seuil de mise en marche réglable
  • Gold-Caps à haute énergie et sans entretien

EPSITRON® – Modules de redondance

Les modules de redondance sont la solution sûre pour garantir une disponibilité élevée de l'alimentation. Ils servent au découplage de modules d'alimentation branchés en parallèle et sont utilisés là où, même en cas de défaillance d'un module d'alimentation, il faut continuer d'alimenter un récepteur de manière fiable.

Avantages :

  • Diodes haute puissance intégrées avec capacité de surcharge : appropriées pour TopBoost ou PowerBoost
  • Contact libre de potentiel en option : contrôle de la tension d'entrée
  • Raccordement par connecteur à technologie CAGE CLAMP® ou bornes de connexion avec levier de manipulation intégré : sans maintenance et gain de temps
  • Solutions d'alimentation DC 12 V, DC 24 V et DC 48 V, jusqu'à 76 A : convient à presque toutes les applications

EPSITRON® – Disjoncteurs de protection électroniques

Les disjoncteurs électroniques de WAGO sont la solution compacte et précise pour la protection des circuits de tension continue.

Avantages :

  • Fusibles électroniques 1/2/4/8 canaux avec plage de courant fixe ou réglable de 0,5 à 12 A
  • Capacité d'enclenchement élevée : >50 000 µF
  • Capable de communiquer : contrôle et réinitialisation à distance
  • Technique de raccordement CAGE CLAMP® en option : sans entretien et gain de temps
  • Large pack d'approbations : large utilisation