Sujets

Des essais en laboratoire pour plus de qualité et de sécurité

Pour que des bornes puissent être utilisées dans le monde entier, elles doivent remplir des normes définies et obtenir en plus des certificats de contrôle.

Ces exigences s'appliquent à tous les fabricants. WAGO effectue ses propres tests afin de relever les normes et augmenter la sécurité de ses produits. Diverses méthodes d'essais mécaniques, électriques et climatiques sont utilisées, dont certaines sont présentées à titre d'exemples.

Pour plus de sécurité :

  • Essai de traction
  • Test de vibration
  • Essai de choc
  • Chute de tension lors d'une contrainte de flexion

Le laboratoire de tests WAGO

Nos produits peuvent être utilisés en toute sécurité non seulement sur le marché européen, mais dans le monde entier dans des domaines divers. Nous attachons une grande importance à cela, et ceci dès la phase de développement. En conséquence, nous pouvons présenter un haut niveau de sécurité pour nos produits ainsi qu'une grande précision et fiabilité des données techniques, deux grandes priorités pour nos clients et nos utilisateurs du monde entier.

Essai de traction (selon EN 60947-7-1, EN 60998-2-2)

Dans l'essai de traction de conducteur, on tire sur le conducteur jusqu'à ce qu'il se retire du point de serrage.
La construction de la borne offre tellement de réserve que le retrait ne se fait que lorsqu'on dépasse plusieurs fois la valeur de la traction standard.

Test de vibration (selon CEI/EN 60068-2-6)

Selon le domaine d'application, comme la technique ferroviaire (selon EN 61373) ou le secteur naval (selon GL, LR, DNV), il existe différentes exigences de tests permettant de déterminer si des vibrations ont une influence durable sur la connexion électrique. L'échantillon est soumis à différentes contraintes dans trois axes sur un dispositif vibratoire électrodynamique. Pendant le déroulement du test, on fait varier l'amplitude, l'accélération et surtout la fréquence des oscillations. Selon les exigences spécifiques du client, les valeurs peuvent être multipliées.