WAGO I/O System Field

Décentralisation avec Extended Connectivity. Le I/O System Field pour une automatisation sans armoire en IP67 séduit par ses nombreuses fonctions.

Vos avantages :

  • Gestion de charge intégrée
  • Connectivité réseau avancée
  • Combine fonctionnalité et apparence
  • Solution tout-en-un avec IO-Link

WAGO I/O SYSTEM FIELD EN UN COUP D'ŒIL

Automatisation à l'épreuve du temps

Haute performance, préparé pour un Time-Sensitive Net-working (TSN) et imperturbable même dans les conditions environnementales les plus difficiles : le WAGO I/O System Field pour l'automatisation sans armoire de commande avec la classe de protection IP67 convainc par un ensemble de fonctionnalités innovantes.

Une large gamme d'applications

Que ce soit sur la machine d'emballage ou sur le bras du robot - les modules I/O System Field peuvent être installés exactement là où vous en avez besoin - directement sur les lieux, sur la machine, à proximité des capteurs et des actionneurs.

Les avantages imbattables du WAGO I/O System Field

Connectivité réseau avancée

Les usines de production modernes et décentralisées nécessitent des solutions d'automatisation qui garantissent la connectivité la plus élevée et offrent des performances maximales en dehors de l'armoire de commande. Le nouveau WAGO I/O System Field avec degré de protection IP67 offre la solution évolutive : il intègre des bus de terrain Ethernet rapides tels que PROFINET, des technologies telles que OPC UA, Bluetooth, un serveur Web et à l'avenir également MQTT comme protocole de connexion au cloud. La pièce maîtresse est un cœur de processeur puissant qui combine des fonctions de sécurité intégrées avec une connectivité sécurisée sur le terrain et dans le cloud. Il est la base de toutes les normes Ethernet, bus de terrain et IoT industriels (y compris TSN) et offre ainsi une flexibilité maximale pour une grande variété d'exigences.

Vos avantages :

  • Échange de données indépendant de la plateforme via OPC UA
  • Fourniture d'informations sur l'installation à l'aide de MQTT
  • Accès décentralisé rapide aux informations du module via Bluetooth
  • Accès aux informations de l'installation via un serveur Web intégré
  • #madeforTSN

IL INTÈGRE DES BUS DE TERRAIN RAPIDES ET BASÉS SUR ETHERNET COMME PROFINET, DES TECHNOLOGIES COMME OPC UA OU SERVEUR WEB ET À L'AVENIR AUSSI MQTT COMME PROTOCOLE DE COMMUNICATION, PAR EXEMPLE POUR SE CONNECTER AU CLOUD

Ludwig Adelmann, chef de produit chez WAGO GmbH & Co. KG

Combine fonctionnalité et apparence

Le système I/O IP67 est parfaitement adapté à l'automatisation robuste et sans armoire. Les modules peuvent être installés exactement là où vous en avez besoin ; directement là où se passent les choses, au niveau de la machine, à proximité des capteurs et des actionneurs. Cela réduit non seulement le câblage, mais réduit également les efforts de mise en service, de maintenance et de diagnostic. Il offre une protection sans compromis grâce à des boîtiers métalliques entièrement encapsulés de haute qualité pour les environnements extrêmement difficiles ou des boîtiers en plastique robustes et de faible masse pour les applications mobiles. Les modules fonctionnent à des températures de -25 °C à +70 °C. Les variantes de boîtier étroites et les options de montage latéral créent une marge supplémentaire pour faire l'acquisition des signaux dans le plus petit espace et pour installer les modules, y compris leurs câbles de connexion, de manière protégée. Les capteurs et actionneurs sont connectés à l'aide de câbles standard M8 et M12. L'alimentation avec un connecteur M12 à courant élevé en codage L offre jusqu'à 16A et donc plus de puissance dans moins d'espace. Pour le repérage côté client, les modules peuvent être équipés avec des carte de repérage WMB ou des bandes de repérage de la gamme standard WAGO.

Vos avantages :

  • Boîtier métallique IP67 entièrement encapsulé pour les environnements difficiles
  • Boîtier en plastique IP67 non encapsulé à faible masse pour les applications mobiles
  • Étiquetage détaillé, options d'étiquetage pratiques et LED clairement visibles

Gestion de charge intégrée

La gestion innovante de la charge garantit que les performances du système sont utilisées de manière optimale par la gestion de la charge des courants d'alimentation. Le courant et la tension peuvent être enregistrés et évalués par canal. Les limites de surcharge peuvent être définies par canal. Cela permet d'identifier les erreurs en cas de défauts plus rapidement et différemment et de les prédire plus facilement - une condition essentielle pour les sujets futurs tels que la maintenance prédictive.

Vos avantages :

  • Alimentation puissante avec jusqu'à 2 x 16 A et jusqu'à 4 A par port IO-Link
  • Limitation réglable des courants de sortie
  • Suivi des besoins en courant
  • Définition des préalarmes et alarmes principales
  • Surveillance des tensions et des courants (par canal et à l'échelle du module)
  • Surveillance de la température liée au canal

Cela simplifie considérablement la planification et le câblage du projet. De plus, il existe de toutes nouvelles possibilités pour le diagnostic, le paramétrage et l'identification des appareils.

Helmut Börjes, chef de produit chez WAGO GmbH & Co. KG

Solution tout-en-un avec IO-Link

En combinaison avec IO-Link , le IO-System Field montre ses atouts en tant que « IO-Distributor » flexible lors de l'acquisition et de la distribution de données. La norme de communication permet un flux de données transparent du niveau de commande jusqu'au niveau des capteurs et actionneurs. Cela simplifie considérablement la planification et le câblage du projet. De plus, il existe de toutes nouvelles possibilités pour le diagnostic, le paramétrage et l'identification des appareils.

Vos avantages :

  • Communication cloud et bus de terrain complète avec IO-Link
  • Simplification du câblage lors de la planification du projet et du remplacement d'appareil
  • Jusqu'à 8 hubs IO-Link par module- Jusqu'à 4 A par port - Jusqu'à 128 E/S digitales sur un maître
  • Chemins de câbles courts grâce à la topologie en étoile
  • Économie d'adresses IP

Cela pourrait aussi vous intéresser

Des thèmes et des produits appropriés

Automatisation ouverte avec WAGO

Nous vous offrons la liberté de solutions individuelles et personnalisables. Nous vous accompagnons sur la voie de votre avenir numérique ! #openandeasy

Loesungen_Offene_Automatisierung_2000x1125.jpg

Cloud WAGO

Connecte les mondes réel et numérique de manière évolutive, sécurisée, universelle. Avec le Cloud WAGO, vous disposez d'une solution que vous pouvez utiliser comme plate-forme IoT et pour la visualisation centralisée des données quel que soit l'emplacement.

Loesungen_Cloud_2000x1125.jpg

Modules répartiteurs pour capteurs/actionneurs pour la transmission de signaux

Véritable « Plug & Play » : boîtier entièrement encapsulé et donc conforme à la classe de protection IP 67 ; les boîtiers pour capteurs/actionneurs WAGO sont économiques et fonctionnent également sans armoire.

buehne_sensor-aktorboxen_2000x2000.jpg

Des systèmes d'E/S prêts à être utilisés partout

Que ce soit dans l'armoire de commande ou à l'extérieur : les systèmes d'E/S WAGO permettent l'automatisation exactement là où vous en avez besoin, même dans des conditions extrêmes.

titel_PROFINET_Knoten_055_2000x2000px.jpg

Recommandations à lire

Découvrez nos autres domaines de produits

Technologie de raccordement électrique

Pour des connexions rapides, sécurisées et sans entretien : WAGO est votre partenaire pour tous les types de conducteurs. Notre offre s'étend des systèmes de bornes sur rail, des bornes d'installation et de raccordement au réseau en passant par des connecteurs enfichables et des composants de traversée jusqu'à la connexion de circuits imprimés et les solutions de repérage.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

Électronique d'interface

Facilité d'utilisation avec une disponibilité maximale du système : les modules interface de WAGO répondent aux exigences les plus élevées. Planifiez et résolvez vos tâches de manière fiable avec nos convertisseurs de mesure, modules relais et optocoupleurs, transformateurs de courant et alimentations, ainsi que les modules de transfert et les câblages système.

katalogeinstieg_interface_2000x1500_0017.jpg