Time-Sensitive Networking

TSN AS THE NEW STANDARD FOR THE INDUSTRIAL WORLD

Industrielle Kommunikation muss schnell, echtzeitfähig und standardisiert sein, damit Unternehmen die Herausforderungen an eine moderne Industrieautomatisierung meistern können. WAGO bereitet seine beiden neuen Automatisierungslösungen, die I/O Systeme Advanced und Field, deshalb für „Time-Sensitive Networking“ (TSN) vor. Hohe Performance und Durchgängigkeit der Netzwerkinfrastruktur sind die entscheidenden Vorteile, die der neue Kommunikationsstandard mit sich bringt.

Die Entwicklung von Kommunikationslösungen für Echtzeit- und Sensor-to-Cloud-Anwendungen im industriellen Umfeld ist Ziel weltweiter Bemühungen. Zu den vielversprechendsten Ansätzen zählt „Time-Sensitive Networking“ (TSN). Dessen Ziel ist es, das herkömmliche ETHERNET um Fähigkeiten zu erweitern, die für die Echtzeitübertragung von Daten benötigt werden. In Kombination mit dem herstellerunabhängigen OPC UA ermöglicht TSN eine schnelle, einfache und sichere Nutzung von Informationen über verschiedene Herstellersysteme hinweg. Das WAGO I/O System Advanced und das I/O System Field sind für OPC UA und TSN vorbereitet.

WAGO Demonstrator Shows the Potential

While TSN ensures that all participants of a TSN network are time-synchronized, and data arrives on time where it is needed, OPC UA contains information on what this data means. Many companies are currently working on combining the two sensibly with each other and with other technologies, for purposes including the configuration of OPC UA. The key players are making good progress: WAGO has already developed a valuable technology demonstrator based on the WAGO I/O System Advanced. The demonstrator serves to expand further know-how for TSN and ensure acceptance of the new communication technology.

New Requirements on Automation

The automation specialist from Minden is a driving force in the TSN OPC UA corporate association. The goal is to implement this communication standard in the industrial world, since the increasing networking of machines and systems requires new communication technologies. Networks that are physically separated, and separated by software technology, will be united in modern production facilities – resulting in flexible hierarchies in which machines and systems communicate with each other, companies’ IT systems and the cloud.

THE “MISSING LINK” FOR MANY FUTURE AUTOMATION ISSUES LIES IN THE INTERPLAY BETWEEN DETERMINISTIC COMMUNICATION AND UNIFORM SEMANTICS.

DISCOVER THE WAGO TSN TECHNOLOGY DEMONSTRATOR FROM THE WAGO LIVE SPS 2020

MM-16046  3D product pictures  IO system Field EthernetIP and EtherCAT variants_2000x2000 (2).jpg

WAGO I/O System Field

Votre interlocuteur chez WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

WAGO Contact SAS