loesungen_explosionsschutz_gettyimages-516574318_2000x1125.jpg

Produits pour la protection contre les risques d'explosion

Notre gamme flexible de produits de protection contre les explosions peut être combinée de manière sûre et économique dans le bon rapport - avec un système uniforme de la zone non Ex à la zone Ex de toute la production. Lorsque des solutions spéciales sont exigées, WAGO offre exactement ce que veulent les planificateurs et les intégrateurs de systèmes.

Utilisation de la protection contre les explosions dans la technique d'automatisation

Avec les SYSTÈMES E/S 750 et 750 XTR de WAGO, réalisez des machines et des installations plus efficaces et plus sûres conçues pour atmosphères explosives - et ce de manière sûre, fiable et économique. Les modules des SYSTÈMES E/S 750 et 750 XTR de WAGO peuvent être installés aussi bien dans les zones sans risque d'explosion que dans les zones à risque d'explosion. Le SYSTÈME E/S 750 de WAGO peut être installé en zone 2/22 et garantit une connexion sûre, simple et rentable avec des capteurs et des actionneurs se trouvant en zone 0/20 ou 1/21. Les bornes Ex i « bleues » développées à cet effet forment un segment à sécurité intrinsèque ; intégré dans un nœud de bus de terrain, il offre à l’utilisateur tous les avantages de la technique de bus de terrain moderne.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1125px.jpg

SYSTÈME E/S 750 XTR WAGO

Automatisez là où tous les autres systèmes atteignent leurs limites - et ce de manière fiable et économique jusqu'aux milieux à risques d'explosion de la zone 0/20 !

WAGO-I/O-SYSTEM 750/753

La périphérie décentralisée pour toutes les applications : avec plus de 500 modules d'E/S et coupleurs de bus de terrain, le système d'E/S déporté offre toutes les fonctions dont vous avez besoin pour votre automatisation - pour chaque bus de terrain.

Protection contre les risques d'explosion dans la technique de connexion

Pour un raccordement électrique sécurisé dans les milieux à risques d'explosion, WAGO offre une vaste gamme de produits spécialement conçus pour l'exploitation minière et pour d'autres environnements à risques, exposés au gaz ou à la poussière. Applications dans l'armoire de commande, raccordements d'appareils ou installations avec bornes de raccordement : les produits WAGO satisfont à toutes les homologations normatives et réduisent les coûts d'exploitation grâce à une technique de connexion qui n'exige aucune maintenance et qui résiste aux vibrations.

durchgangsklemmen_2000x1125px.jpg

bornes sur rail TOPJOB® S

Bornes sur rail sans maintenance avec homologation Ex e I/II

X-COM®S-SYSTEM

Utilisable en zone Ex, avec la protection contre les étincelles « nA ».

Bornes pour circuits imprimés

Pour le raccordement sûr de votre circuit imprimé dans les zones Ex

Bornes de jonction, série 221, Ex

Les bornes de jonction de la série 221 pour les applications Ex

Convertisseurs de mesure, relais et alimentations avec homologation Ex

Quand il y a peu de place dans l'installation : nos modules relais et convertisseurs ne sont pas seulement conformes à la catégorie d'appareils 3 G/D ; ils sont aussi seulement larges de 6 mm et conviennent parfaitement pour le remaniement ou pour compléter votre système existant. Ils peuvent être facilement configurés par commutateur DIP et résistent aux vibrations grâce à la technique de connexion Push-in CAGE CLAMP®. WAGO propose aussi des alimentations conçues pour une utilisation en zones Ex : trois modèles des familles Eco avec tension de sortie de 24 V DC et courant de sortie jusqu'à 5 A sont adaptés à ce type d'utilisation. Grâce aux homologations ATEX et IEC Ex, les modules d'alimentation peuvent sans problème être utilisés dans les milieux à risque d'explosion de la zone 2.

Convertisseur de mesure

Homologués pour une utilisation en zone 2

Relais et modules optocoupleurs

Nos relais avec homologation Ex

Alimentations

Découvrez nos alimentations Eco, homologuées pour la zone 2

BIM_Platzhalter_2000x1125.png

Protection contre les risques d'explosion

La protection contre les explosions est l'une des tâches légalement obligatoires des constructeurs d'installations et des planificateurs d'installations en matière de sécurité : non seulement la sécurité des personnes est en jeu, mais aussi des processus de production sans problème et la protection de l'environnement.

Votre interlocuteur chez WAGO

Autres demandes: