Nouvelle gamme de modules de mesures de puissance communicants
Avec un module de mesure de puissance conçu dans un boîtier modulaire, WAGO offre la solution idéale pour mesurer à distance les courants et les tensions dans un réseau triphasé.
Installables très rapidement grâce à la connectique Push-in à boutons, nos modules de mesures de puissance sont utilisables sur des réseaux triphasés avec ou sans neutre et permettent une mesure autonome de toutes les variables énergétiques avec une marge d’erreur de seulement 0.5%.
Les variables mesurées telles que : la puissance active / apparente / réactive, l’énergie consommée, le facteur de puissance, l’angle de phase et la fréquence sont accessibles via l'interface Modbus RTU intégrée ou sur une carte microSD.
La configuration simple et l’affichage des variables mesurées à l’aide de l’interface logiciel WAGO, permettent à l'utilisateur d'effectuer une analyse complète des données.
Compatibles avec nos solutions de mesure de courant, trois références sont disponibles en fonction de la technologie utilisée.
En un coup d'oeil
Alimentation : Tension 24 V DC
- Mesure de tension : 3 x 400 VAC (ULN); 3 x 690 VAC (ULL)
- Mesure de courant : Transformateur de courant 1A ou 5A, boucle de Rogowski
- Température de fonctionnement : -40 à +70°C
- Certifications : EN61010-1, EN61326, UL en préparation