MM-10960_MID_energy_meters_2000x2000.jpg

COMPTEUR D'ENERGIE WAGO (MID) 

Une mesure complète de l'énergie est nécessaire pour optimiser la consommation d'énergie. WAGO a désormais de nouveaux compteurs d'énergie dans sa gamme qui offrent de nombreux avantages. 

Ils utilisent le Push-in CAGE CLAMP® avec levier et sont donc très faciles et rapides à connecter. Les appareils ont une largeur de seulement 72 mm pour la mesure directe et même seulement 35 mm dans la version pour les transformateurs de courant. Cela permet à l'utilisateur d'économiser beaucoup d'espace dans l'armoire de commande.

VOS AVANTAGES

INSTALLEZ ET CONFIGUREZ SIMPLEMENT - NOUVEAUX COMPTEURS D'ÉNERGIE COMPACTS AVEC UN GRAND ÉCRAN

<p>INSTALLEZ ET CONFIGUREZ SIMPLEMENT - NOUVEAUX COMPTEURS D'ÉNERGIE COMPACTS AVEC UN GRAND ÉCRAN</p>
1

Gain réel d'espace

 

Gain réel d'espace

 

2 DU*: 35 mm (2PCT) et
4 DU: 72 mm (4PU und 4PS)

2

Le professionnel de la communication

Le professionnel de la communication

Interface M-Bus et Modbus ainsi que 2 sorties d'impulsions S0

3

Transparence totale en un coup d'oeil 

 Transparence totale en un coup d'oeil

Affichage des caractéristiques de qualité énergétique sur un écran plein format éclairé

4

La configuration devient intuitive

La configuration devient intuitive

Éléments de commande sensibles et application de configuration via Bluetooth

5

Gain de temps à tous les niveaux

Gain de temps à tous les niveaux

Grâce au Push-in CAGE CLAMP et au levier

 Trois Interfaces dans un appareil 

 Un vrai pro de la Communication

Trois interfaces dans un seul appareil : Équipés d'une interface M-Bus et Modbus®, ainsi que de deux sorties d'impulsions S0, les compteurs d'énergie (MID) de WAGO sont de véritables pros de la communication ! Cela facilite l'intégration des compteurs d'énergie dans n'importe quel projet.

Écran Large

La transparence totale en un coup d'œil

Manipulation particulièrement facile : nos compteurs d'énergie disposent d'un grand écran pour le fonctionnement, qui permet d'accéder d'un coup d'œil aux données les plus importantes sous une forme clairement organisée et offre des éléments de commande tactiles intégrés.

Connectez tous types de conducteurs rapidement

Gagnez du temps à tous les niveaux

Que vous utilisiez des fils rigides, souples ou avec embouts, la technologie de connexion Push-in avec leviers rend le câblage rapide et facile. En plus de gagner du temps, la technologie de connexion CAGE CLAMP® augmente la sécurité, car un contact durable et fiable est garanti pendant toute la durée de vie. Cela évite des problèmes tels que la surchauffe des points de contact.

1

Infrastructure de charge

 Infrastructure de charge

Transparence sur la Wallbox et les bornes de recharge

2

Fabrication sur commande 

Fabrication sur commande 

Mesure de la consommation d'énergie de machines de production

3

Propriétés dispersées

Propriétés dispersées

Facturation individuelle de la consommation d'énergie par locataire

   
879-3000879-3020879-3040
Connexion directe (4PU)Connexion directe traversante (4PS)Connexion par transformateurs de courants (2PCT)
Mesure directe jusqu'à 65 AMesures par transformateurs de courant 1 A ou 5 A
Mesures dans des réseaux à 2 conducteurs, 3 conducteurs et 4 conducteurs (3 x 230 V / 400 V)
Configuration via des éléments de commande sensitifs et Bluetooth®
Interfaces : Modbus®, M-Bus, sortie impulsionnelle, Bluetooth®
Entrée tarifaire externe (230 V)
Mesures à 4 quadrants
Affichage de: Tension (V), Courant (A), Fréquence (Hz), Puissance Active (kW), puissance réactive (kvarh), Puissance Apparente (kVA)
Technologie de raccordement avec Push-in CAGE CLAMP® et levier
Voir la liste de produits

Acquisition de données énergétiques et gestion des données énergétiques

 Solution complète tout-en-un

 Transformateurs de courant et compteurs d'énergie WAGO (MID)

 
Les transformateurs de courant enfichables pour la mesure de facturation rejoignent la gamme de solutions de mesure de courant et d'énergie de WAGO. Ces transformateurs sont conformes à la procédure d'évaluation de la conformité (module D) et se combinent parfaitement avec les nouveaux compteurs d'énergie WAGO (MID) pour former une solution complète. Un kit de montage rapide permet une installation facile et économique. Un grand nombre d'options de montage offre aux utilisateurs une grande flexibilité. Les nouveaux transformateurs de courant enfichables sont utilisés dans des applications où le courant de gros consommateurs ne peut pas être mesuré directement. Un exemple concret est la mesure de la consommation d'énergie des machines de fabrication dans la production liée à la commande ou lors de la facturation individuelle de la consommation d'énergie de chaque locataire dans les propriétés distribuées.

Vos bénéfices : 

 

  • Approuvé à des fins de facturation
  • Idéal pour une combinaison avec le compteur d'énergie et la connexion du transformateur(Art.-Nr. 879-3040)
  • Connexion CAGE CLAMP® sans vis.