Nouveautés 20 mars 2019
Nouvelle gamme de transducteurs de puissance communicants

Ces nouveaux transducteurs de puissance viennent compléter notre gamme des convertisseurs de signaux. Présentés dans un boîtier compact, les transducteurs de puissance Wago vous permettent d’effectuer toutes vos mesures d’énergie à distance.

Avec un transducteur de puissance conçu dans un boîtier modulaire, WAGO offre la solution idéale pour mesurer à distance les courants et les tensions dans un réseau triphasé.

Installables très rapidement grâce à la connectique Push-in à boutons, nos transducteurs de puissance sont utilisables sur des réseaux triphasés avec ou sans neutre et permettent une mesure autonome de toutes les variables énergétiques avec une marge d’erreur de seulement 0.5%.

Les variables mesurées telles que : la puissance active / apparente / réactive, l’énergie consommée, le facteur de puissance, l’angle de phase et la fréquence sont accessibles via l'interface Modbus RTU intégrée ou sur une carte microSD.

La configuration simple et l’affichage des variables mesurées à l’aide de l’interface logiciel WAGO, permettent à l'utilisateur d'effectuer une analyse complète des données.

Compatibles avec nos solutions de mesure de courant, trois références sont disponibles en fonction de la technologie utilisée.

En un coup d'oeil

  • Alimentation : Tension 24 V DC

  • Mesure de tension : 3 x 400 VAC (ULN); 3 x 690 VAC (ULL)
  • Mesure de courant : Transformateur de courant 1A ou 5A, boucle de Rogowski
  • Température de fonctionnement : -40 à +70°C
  • Certifications : EN61010-1, EN61326, UL en préparation

Domaine d'application

Pour une gestion efficace de l’énergie, les valeurs de consommation des installations doivent être connues.

Qu’il s’agisse de machines et systèmes industriels ou de gestion technique de bâtiments industriels et tertiaires, les contraintes écologiques, économiques et normatives sont de plus en plus importantes ; un système de gestion de l’énergie est devenu incontournable.

Grâce aux informations énergétiques et à la communication, il est possible de mieux appréhender la consommation des différents équipements et d’agir à distance afin d’optimiser vos installations.

Pour en savoir plus :