MM-521960_3d_group_pictures_USV_01_01_C1_2000x1125.jpg

Alimentation sans coupure

Alimentation sans coupure

En cas de coupures de courant de courte durée, les alimentations sans coupure (ASC) de WAGO comblent les instabilités et maintiennent votre installation en service en toute sécurité. En cas de coupures de courant prolongée, les processus potentiellement critiques peuvent être mis en sécurité grâce à nos solutions ASC pour éviter les effets indésirables et la perte de données. La durée tampon ou de pontage nécessaire et donc la conception des alimentations sans coupure dépendent de la charge connectée et sont déterminées avant l'installation. Le type et la taille du système de stockage d’énergie en dépendent.

ASC avec mémoire capacitive (Supercaps)

Les alimentations sans coupure capacitives conviennent comme appareils de base pour les applications critiques et une disponibilité élevée des systèmes, telles que les systèmes industriels interconnectés dans le secteur automobile ou l'intralogistique, ainsi que pour les applications à courant élevé avec des durées tampon courtes.

Vos avantages :

  • Durée de vie élevée et sans entretien, même dans des plages de températures élevées et basses

  • Idéal pour des temps de pontage courts et moyens jusqu'à 10,04 Wh

  • Tension de sortie régulée en mode backup et cycle de charge court

ASC avec mémoire LiFePO4

Les ASC avec stockage LiFePO4 conviennent pour des durées tampon plus longues jusqu'à 33 Wh, ont une densité d'énergie et de puissance élevée et se démarquent par leur poids plus faible. Une particularité réside dans la résistance élevée aux cycles : aucune intervention sur l'appareil et aucun remplacement précoce de la mémoire n'est nécessaire. Le faible entretien requis réduit les coûts d’exploitation au minimum.

Vos avantages :

  • Durées tampons plus longues pour une période d'alimentation plus longue grâce au stockage d'énergie élevé (jusqu'à 33 Wh)

  • Avantage considérable en termes de place et de poids par rapport aux autres technologies de stockage

  • Grâce à une chimie de batterie robuste - durée de vie d'au moins dix ans et plus de 6000 cycles complets de charge et de décharge particulièrement adaptés aux applications de sécurité

ASC avec unité de charge et de contrôle pour batteries au plomb

Notre système d'ASC avec contrôleur de charge impressione par une gestion intelligente des batteries à température contrôlée, qui permet une surveillance permanente des batteries et une alerte précoce via une lecture LED ou USB-C avant même la fin de la durée de vie de la batterie. La gestion performante et efficace des batteries garantit des temps de charge courts, même avec de grandes capacités de batteries, et génère une durée de vie encore plus élevée.

Vos avantages :

  • Surveillance permanente des batteries avec alerte précoce via LED

  • Temps de charge courts, même avec de grandes capacités de batterie

  • Durée de vie prolongée grâce à la gestion de la batterie à température contrôlée

Modules accumulateurs

Les modules accumulateurs comme stockage d'énergie complètent le système ASC pour un fonctionnement sûr et fiable de la machine ou de l'installation en cas de pannes de réseau et d'irrégularités. Les technologies de batterie utilisées sont des modules accumulateurs au plomb pur et des modules accumulateurs au plomb avec gestion intelligente des batteries.

Vos avantages :

  • Possibilité de montage en parallèle pour augmenter la durée tampon

  • Capteur de température intégré

  • Technologie Battery Control pour la détection de l'autonomie restante

Module de secours capacitif

En plus d'assurer le bon fonctionnement de vos machines et installations, même avec de courtes chutes de tension, les modules de secours capacitifs fournissent des réserves d'énergie qui peuvent être nécessaires pour le couple de démarrage de moteurs lourds ou pour déclencher un fusible.


Vos avantages :

  • Diode intégrée pour le découplage des charges secourues et non secourues

  • Connexion sans entretien et rapide via connecteurs avec technologie de connexion CAGE CLAMP®

  • Possibilité de montage en parallèle sans limite

  • Seuil de mise en marche réglable

  • Gold-Caps à haute énergie et sans entretien

Tous les produits

Découvrez toute la gamme des produits WAGO dans le domaine des alimentations sans coupure.

Additional service offerings: