MM-427759_new_website_page_Multichannel_ECBs_01_2000x2000-1.jpg

Disjoncteurs électroniques à plusieurs canaux

Les disjoncteurs électroniques à plusieurs canaux sont disponibles en versions à 2, 4 et 8 canaux. Les disjoncteurs protègent de manière fiable contre les surcharges et les courts-circuits. La largeur compacte de 32 mm offre une densité de canaux élevée et économise de la place dans l'armoire de commande. De plus, les connecteurs protégés contre l'inversion permettent un précâblage, ce qui réduit considérablement le temps d'installation. Par des entrées et sorties digitales, la signalisation d'un message groupé en cas de déclenchement et la réinitialisation de tous les canaux déclenchés sont possibles de manière groupée.

Vos avantages

  • Variantes : disjoncteurs à 2, 4 ou 8 canaux, variantes avec limitation active de courant (disjoncteurs à 2 canaux)

  • Protection précise contre les surcharges et les courts-circuits : déclenchement fiable même avec de petites sections de conducteur ; conforme à la norme EN 60204-1 en déconnectant de manière fiable les défauts à la terre après 5 secondes.

  • Peu encombrant : conception compacte : largeur de boîtier de seulement 32 mm pour 4 ou 8 canaux ; câblage frontal compact avec technologie de connexion à ressort enfichable

  • Câblage simple : câblage frontal rapide et sûr avec connecteurs protégés contre l'inversion avec CAGE CLAMP®

  • Polyvalent : courant de déclenchement sélectionnable par canal selon le modèle 0,5 ... 10 A (16 A en fonctionnement parallèle) et comportement de signalisation configurable par module

  • Signalisation : indication groupée, par ex. si l'un des canaux s'est déclenché suite à une surintensité ; signalisation des différents états de fonctionnement de chaque canal à l'aide de LED multicolore intégrée

Communication la plus simple

new-website_1-channel-ecb-product-website_grafik_2000x1125.jpg

Signalisation digitale (DI/DO)

  • Entrée digitale DI comme entrée d'activation à distance pour une réinitialisation commune de tous les canaux déclenchés.

  • Sortie digitale DO pour une indication groupée de défauts, indiquant si un canal s'est déclenché suite à une surintensité.

  • Signalisation de somme simple par peignes de pontage enfichables

Additional service offerings: