Protection précise contre les surcharges, les courts-circuits et les défauts à la terre : déclenchement fiable même avec de petites sections de conducteur ; conforme à la norme EN 60204-1 en déconnectant de manière fiable les défauts à la terre après 5 secondes.
Peu encombrant : conception compacte avec une largeur de boîtier de seulement 32 mm pour 4 ou 8 canaux ; câblage frontal peu encombrant avec technologie de connexion à ressort enfichable
Câblage simple : câblage frontal rapide et sûr avec connecteurs protégés contre l'inversion avec CAGE CLAMP®
Polyvalent : courant de déclenchement sélectionnable par canal, selon le modèle 0,5 ... 10 A (16 A en fonctionnement parallèle) et comportement de signalisation configurable par module
Signalisation : indication groupée, par ex. si l'un des canaux s'est déclenché suite à une surintensité ; signalisation des différents états de fonctionnement de chaque canal à l'aide de LED multicolore intégrée
Surveillance spécifique à chaque canal et accès à distance complet : la surveillance complète de l’état et la remise en service de chaque canal individuel sont possibles grâce à une communication bidirectionnelle via IO-Link, Modbus RTU ou protocole Manchester.
Configuration intuitive et protégée par logiciel : le logiciel de configuration d'interface permet de gérer les données de configuration et d'effectuer des mises à jour de firmware. La configuration d'un appareil peut être lue et sauvegardée. Cela permet de déployer facilement les configurations sur différents appareils et de les restaurer à tout moment sans difficulté.