Nouveautés

Configuration, contrôle et surveillance avec un nombre élevé de canaux

MM-506048_3D_neues_Gruppenbild_ECBs_with_Communication_2000x1500

Disjoncteurs électroniques WAGO à plusieurs canaux (en anglais Electronic Circuit Breakers, abréviation ECB) désormais avec interface de communication

Les WAGO ECB sont complétés par 6 nouveaux produits. Dorénavant, nos disjoncteurs électroniques à 4 et 8 canaux seront équipés d'une interface de communication. Ainsi, les appareils peuvent être configurés, commandés et surveillés au choix via IO-Link, Modbus RTU ou protocole Manchester. En combinaison avec un contrôleur, il est possible de lire les valeurs de courant actuelles, de modifier les seuils de déclenchement, de régler le comportement dans des zones limites et un avertissement individuel ainsi que de commuter et réinitialiser les canaux individuellement. Si, par exemple, une valeur seuil préconfigurée est atteinte, le fusible électronique signale la charge limite et permet de réduire au bon moment la consommation de courant de manière contrôlée. En cas de surcharge ou de court-circuit, les circuits concernés sont interrompus de manière fiable et rapide. L'utilisation active de disjoncteurs électroniques augmente ainsi considérablement la disponibilité de l'installation. Les disjoncteurs électroniques des séries 3861, 3664 et 3668 sont utilisés dans tous les domaines de la construction mécanique, des industries de process et de fabrication, dans le bâtiment ainsi que dans les ascenseurs et escaliers mécaniques. La largeur compacte de 32 mm, aussi bien pour les variantes à 4 que pour celles à 8 canaux, permet un remplacement facile sans encombrement supplémentaire et garantit ainsi une grande flexibilité d'utilisation. De plus, les connecteurs protégés contre l'inversion permettent un précâblage, ce qui réduit considérablement le temps d'installation.



Numéros d'article :

0787-3664/0000-0080 4CH IO-Link 

0787-3668/0000-0080 8CH IO-Link

0787-3664/0000-0060 4CH Modbus RTU

0787-3668/0000-0060 8CH Modbus RTU

0787-3664/0000-0050 4CH Manchester

0787-3668/0000-0050 8CH Manchester



Disponibilité :

À partir du T2/2024

Additional service offerings: