MM-42828_website_ground-resistance-signaling-module_kombi_2000x2000.jpg

Module signal° résist. mise à la terre

Avec le nouveau module de signalisation de résistance de mise à la terre, WAGO offre la possibilité, en mode de fonctionnement avec mise à la terre, de détecter en plus de la mise à la terre 0V, de manière entièrement automatisée, le passage en dessous d'une résistance d'isolation asymétrique non réglable entre +24 V ou 0 V de la tension d'alimentation et la terre.

Caractéristiques

Caractéristiques

L'évolution du module de signalisation de résistance de mise à la terre

Fil simple

  • Déclenchement immédiat du fusible en cas de défaut à la terre
  • Arrêt immédiat du système
  • Pas d'avertissement préalable

La borne de sectionnement du conducteur de terre - contrôle manuel de la résistance d'isolement

  • Déclenchement immédiat du fusible en cas de défaut à la terre
  • Arrêt immédiat du système
  • Détection des défauts à la terre imminents grâce à des intervalles de maintenance manuels réguliers
MM-42828_website_ground-resistance-signaling-module_isolationswiderstand_2000x1125_.jpg

Module de signalisation de résistance de mise à la terre - vérification automatique de la résistance d'isolement

Le module de signalisation de résistance de terre offre le meilleur rapport coût-bénéfice et est facile à utiliser. Il est facile de remplacer l'ancienne borne sectionnable pour fil de terre. Seuls deux fils supplémentaires doivent être câblés à l'API afin de rendre le contact sans potentiel évaluable.

MM-42828_website_ground-resistance-signaling-module_box_2000x1125_.jpg

Avantages du module de signalisation de résistance de mise à la terre par rapport à la borne sectionnable du fil de terre - en pratique

  • Remplacement du contrôle manuel des défauts à la terre imminents par une surveillance entièrement automatisée
  • Réduction de l'intervalle de test d'environ 3 mois à 10 secondes
  • Transmission immédiate par contact libre de potentiel pour la signalisation au SPS

Exemples d'applications

Mise à niveau de la borne sectionnable du fil de terre vers le module de signalisation de résistance de mise à la terre

Là où une borne sectionnable du fil de terre est utilisée aujourd'hui, un module de signalisation de résistance de mise à la terre peut être facilement installé ultérieurement pour une surveillance entièrement automatisée.

Deux blocs d'alimentation 24 V DC ne nécessitent qu'un seul module de signalisation de résistance de mise à la terre

Même avec deux blocs d'alimentation ou plus connectés en parallèle, il suffit seul Module de signalisation de résistance de mise à la terre pour la surveillance des défauts à la terre.

Autres demandes: