IoT

WAGO IoT Partners

Combiner différentes expertises dans un seul écosystème et créer conjointement des solutions de bout en bout pour le client - c'est ce que représente le réseau de partenaires WAGO IoT.
Nos partenaires WAGO IoT complètent notre offre pour le WAGO Cloud, la connectivité cloud, les passerelles IoT et les contrôleurs. De cette façon, nous assurons toujours une solution basée sur les besoins dans les projets

Réseau de partenaires IoT

Impressions Meeting 2023 WAGO Solution Provider et WAGO IoT Partner

Devenir ou trouver un partenaire IoT de WAGO

Apprenez à connaître nos partenaires IoT et trouvez la solution adaptée à vos besoins.

MM-417217_website-update-integration_partner-cluster_icon-security_2000x1125.jpg

Security

Unquestionably an issue of top concern: Is communication secure? Are the data trustworthy and valid? How are attacks detected?

WAGO IoT Partners offer advice and solutions:

MM-417217_website-update-integration_partner-cluster_icon-iot_2000x1125.jpg

OT/IT Integration

One of the toughest challenges is ensuring a smooth and effective transition between Operational Technology (OT) and Information Technology (IT). In addition to the optimized fit of WAGO products, you can also rely on the support of experts:

MM-417217_website-update-integration_partner-cluster_icon-settings_2000x1125.jpg

Technology

WAGO embraces an open-platform philosophy. With expertise in technologies like Docker®, MQTT and connectivity, we provide the most flexible and up-to-date implementation possibilities for your projects:

Shop Floor/Digital Plant

Networking and data analysis in production are diverse and tailored to individual needs. Our IoT partners specialize in connecting, visualizing and analyzing a wide range of systems such as scanners, printers, MES, ERP and more:

MM-417217_website-update-integration_partner-cluster_icon-podcast_2000x1125.jpg

LoraWan

LoraWan now offers solutions across all building systems and industries. But how do I set up the infrastructure? WAGO IoT Partners Help:

Low Code & No Code

These partners are distinguished by a programming environment with graphical modeling elements that makes it possible to achieve an optimized development and deployment time without any programming language knowledge. This saves costs both during project implementation and during employee training:

Partenaire IoT de WAGO, inray

Le partenaire IoT de WAGO inray se présente.

  1. 00:02

    Partenaire IoT de WAGO, inray

  2. 00:01

    GLI, partenaire IoT de WAGO – Maintenance intelligente

  3. 00:02

    Smaser, partenaire IoT de WAGO – solutions hybrides pour le cloud

  4. 00:01

    Comtrade, partenaire IoT de WAGO – Logiciel Edge intégré

Solutions communes : nos partenaires IoT sur la scène WAGO

Faire entrer les opérations de lavage de voitures dans l'ère du développement durable

Découvrez auprès de notre partenaire IoT Prescient comment les lave-autos intelligemment numérisés deviennent plus durables en surveillant des centaines de paramètres physiques.

  1. 00:06

    Faire entrer les opérations de lavage de voitures dans l'ère du développement durable

  2. 00:10

    Système de gestion EMS avec contrôleur WAGO

  3. 00:13

    Connecter Edge et l'IT sans code

  4. 00:19

    Données ESG vérifiables directement à partir du contrôleur

All-in-One Solution - IoT Partners Bundle Digitization Competence

Three's a charm – this also holds true when it comes to digitizing discrete production for SMEs in the manufacturing sector. That’s why the three of us have joined forces to offer our customers an integrated solution from a single source.

With WAGO edge devices, we provide powerful hardware for production. With its Manufacturing Integration Platform – MIP for short – MPDV Mikrolab GmbH provides an open integration platform to bring the edge computer to life and equip it for production operations. Thus the hardware and software work together – but how does this tailored solution fit into your production environment? That’s where our IoT partner MEGLA comes in, providing the interfaces between the MIP and the existing machines to integrate the overall system, made up of the WAGO edge device and the MPDV MIP, into production operations. What this means in detail is that, while the data from the machines is fed into the MIP software, the customer’s existing software systems (e.g. ERP, staff time tracking etc.) are also integrated at the same time. As a result, there are no longer any data islands; instead, all systems (the existing machines and software systems) are integrated into a holistic solution based on the WAGO hardware and MIP software by MEGLA. This all-in-one solution collects, transmits, stores and refines data across all systems to improve processes and increase productivity.

Find a WAGO IoT Partner

Benefit from responsive service, comprehensive consultations and experienced contacts.

Votre interlocuteur chez WAGO

Autres demandes: