MM-404346_landingpage_full_ish_2023_kv_2000x666_.jpg
Salon

ISH 2025 - Eau, chaleur, air

ish-logo-rgb-1x1.webp.300.webp

Du 17 au 21 Mars 2025

Salon de Francfort

Hall 11.1, stand D75

Sous le slogan « Solutions pour un avenir durable », WAGO se présente également au salon ISH de cette année - le salon mondial de l'eau, de la chaleur et de l'air.

WAGO vous accompagne avec des solutions innovantes et une gamme complète de services dans le domaine du « contrôle intelligent des bâtiments », qui sont parfaitement adaptées à vos besoins dans les domaines de la planification, de l'intégration des systèmes, de la gestion des installations et de l'énergie. L'accent est mis entre autres sur la cybersécurité ainsi que sur le système modulaire global de l'automatisation du bâtiment WAGO Building Ecosystem.

Venez sur le stand WAGO et découvrez des solutions innovantes pour le bâtiment de demain :

  • Le WAGO Building Ecosystem en tant que paysage de système global
  • Cybersécurité WAGO pour une sécurité maximale
  • La technologie CVC pour les installations du futur
  • Gestion efficace de l'énergie
  • Automatisation des locaux intégrale
  • Commande d'éclairage intelligente
  • Installation électrique par enfichage
  • Transfert de données sans barrières avec Single Pair Ethernet
  • Et bien plus encore !


Obtenez maintenant un billet gratuit et expérimentez WAGO comme votre partenaire solide pour la technologie du bâtiment !

Le compte à rebours démarre.

Cybersécurité

Compte tenu des dommages croissants causés par les cyberattaques et des nouvelles directives de l'UE telles que le Cyber Resilience Act (CRA), la cybersécurité globale devient essentielle pour les entreprises. Nous relevons ces défis avec un concept de sécurité global et proposons désormais également des services de conseil dans le domaine de la sécurité informatique. Celui-ci est complété par une combinaison de solutions matérielles et logicielles. De cette façon, nous vous aidons à rendre les réseaux OT aussi sûrs que possible et à vous protéger contre des pertes financières élevées. Apprenez-en plus sur notre approche globale sous la devise « OPEN. TO SIMPLIFY SECURITY » sur notre stand et obtenez des conseils !

WAGO Building Ecosystem

La gestion des bâtiments et des biens immobiliers a considérablement évolué et devient de plus en plus intelligente grâce à l'automatisation des bâtiments. Le confort d'utilisation, l'efficacité et la sécurité ne doivent pas être négligés. Le WAGO Building Ecosystem en tant que paysage de système global pour l'automatisation du bâtiment, la gestion et le reporting offre la base parfaite. Il se compose des composants déjà établis de notre système d'automatisation du bâtiment tels que les logiciels d'ingénierie, les solutions d'application et le matériel d'automatisation. Tout nouveau : WAGO Building Energy Reporting pour l'intégration des données et des diagrammes actuels dans des documents Microsoft Office librement définissables. En savoir plus sur notre stand !

Planifier dès maintenant

Le 20.03.2025, à partir de 14h00, une présentation WAGO passionnante intitulée « Entre objectifs climatiques et cyberattaques : le double défi de l'automatisation des bâtiments » aura lieu dans le forum « Building Technologies & Management » juste à côté de notre stand. Découvrez, entre autres, comment les exigences en matière d'efficacité énergétique et de sécurité informatique façonnent l'avenir de l'exploitation du bâtiment et pourquoi elles sont inextricablement liées.

Nos points forts au ISH 2025

Venez nous rendre visite à ISH 2025, découvrez nos solutions en direct et demandez à notre équipe des conseils individuels sur les sujets suivants :


Technique CVC

Avec WAGO Building Management, qui sert d'appareil de gestion et de commande supérieure, il est possible d'évaluer les données de mesure dans les domaines du chauffage, de la ventilation et de la climatisation par des voies de communication rapides et sûres - afin que la climatisation des locaux puisse être régulée de manière économe en ressources. De plus, WAGO peut créer les conditions préalables pour un composant CVC économiquement contrôlé.

Mesure et gestion d'énergie

Pour l'acquisition et la mesure de données énergétiques, WAGO propose des produits appropriés pour les installations nouvelles et existantes. La gestion des données énergétiques WAGO prend ensuite en charge le traitement des mesures. Elle se compose d'un logiciel associé à un système modulaire. Les données traitées sont utilisées pour la surveillance de l'énergie et une analyse plus approfondie, l'archivage et le reporting.

Automatisation des locaux intégrale

Laissez-vous convaincre sur notre stand flexROOM®, la solution d'automatisation d'espace modulable pour le contrôle de l'éclairage, de la protection solaire et de la température dans le bâtiment, sans aucun effort de programmation. Elle constitue ainsi la base pour atteindre la classe d'efficacité énergétique A selon EN 15232 et prend en charge la certification de votre bâtiment, conformément aux systèmes nationaux et internationaux tels que DGNB ou LEED.

Commande d'éclairage intelligente

La gestion d'éclairage WAGO est une solution intelligente pour la commande d'éclairage dans des locaux spacieux, par ex. dans des halls de production ou des entrepôts. En combinant un matériel prédéfini et un logiciel convivial, WAGO propose un système qui facilite la planification et la mise en service de nouveaux systèmes d'éclairage et offre de nombreux avantages opérationnels.

Construction modulaire

Le système d'installation de bâtiment enfichable WINSTA® contribuent à rendre l'ensemble du cycle de vie d'un bâtiment plus efficace et plus durable - en particulier dans les projets qui requièrent de la flexibilité et des adaptations rapides. Notre équipe vous montrera sur notre stand comment WAGO peut vous aider à réaliser l'installation électrique adaptée dans la construction modulaire à toutes les phases.

Single Pair Ethernet

Le Single Pair Ethernet simplifie la communication industrielle et permet un transfert de données accessible du niveau de terrain au cloud. - de manière cohérente, sûre et économe en ressources. Même le câblage existant peut être partiellement conservé. Nous serions heureux de vous expliquer ces avantages et bien d'autres de Single Pair Ethernet sur notre stand.

MM-545514_GWA_Icon-SPE_2000x1125.jpg

L'ISH est un lieu de rencontre pour les spécialistes de l'eau, de la chaleur et de l'air. Chez WAGO, nous sommes également heureux d'être de retour en personne en 2025 pour discuter avec vous des possibilités techniques et des solutions dans le domaine de l'automatisation intelligente des bâtiments - particulièrement concernant la flexibilité, la rentabilité maximale, le bon fonctionnement des bâtiments et une gestion efficace qui sont plus que jamais demandés. De plus, notre équipe vous conseillera également sur la cybersécurité sur notre stand. Nous nous réjouissons de votre visite !


Martin Hardenfels, WAGO Head of System Sales Building