MM-508902_landingpage-full_smm-2024_keyvisual_2000x1500.jpg
Salon

SMM 2026 - le salon mondial de l'industrie maritime

smm_logo_pur_cmyk_300dpi.jpg
Rencontrez notre équipe WAGO au salon SMM 2026. Discutez avec nos experts sur place et trouvons ensemble des solutions adaptées à vos défis.
01.-04. Septembre 2026
Salon de Hambourg
Hall B6, stand 318

Pour réduire le temps d'attente jusqu'au SMM 2026, inscrivez-vous à notre newsletter et restez ainsi au courant des sujets d'actualité.

Nos solutions pour l'industrie navale

Nouveaux switchs pour applications maritimes

WAGO a élargi sa gamme de switchs marins et s'adapte à votre infrastructure de réseau ETHERNET avec d'excellentes propriétés électriques et mécaniques :

  • Switchs industriels : économiques, compacts et polyvalents jusqu'à 16 ports !
  • Switchs administrables industriels : puissants, sécurisés, avec Power over Ethernet (PoE+) et désormais testés selon la norme DIN EN 60945 !

Robuste, conçu et approuvé pour l'expédition - du pont à la salle des machines !

Alimentation Pro 2 avec l'approbation de DNV-GL

Extension du portefeuille de l'alimentation WAGO Pro 2 pour l'environnement marin : les applications sur les navires et sur la côte sont difficiles. Les influences mécaniques, telles que les vibrations et les chocs, mais aussi les influences environnementales, telles que l'humidité, la chaleur ou le brouillard salin, peuvent avoir de graves conséquences sur les appareils électriques et électroniques. Les blocs d'alimentation WAGO Pro 2 en tiennent compte et sont désormais disponibles en version homologuée DNVGL et avec un revêtement de protection en option.

Maintenant avec licence d'expédition : WAGO Touch Panels 600

Des écrans tactiles puissants pour les tâches de commande et de visualisation exigeantes améliorent la convivialité des machines et des installations et impressionnent par leur conception et leur technologie. En fonction de l'application, des écrans tactiles résistifs, des écrans tactiles multi-touch capacitifs à surface en verre ou des dispositifs à surface noire mate antireflet sont disponibles pour une utilisation dans la construction navale.