[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
topjobs-mit-hebel_Kampagne00230_2000x1125.jpg

A vous de jouer !

Vous savez mieux que quiconque quelle manipulation est adaptée à votre application et à votre méthode de travail.

La borne sur rail WAGO TOPJOB® S est donc disponible avec levier, bouton-poussoir ou ouverture de manipulation.

Votre meilleur contact !

Levier, bouton-poussoir, ouverture de manipulation

Les avantages de la bornes sur rail WAGO TOPJOB® S :

  • Pour tous types de conducteurs
  • Les deux mains restent libres pour le câblage.
  • Possibilités de repérage continu
  • Système de contacts de pontage multifonction
  • Possibilités de test pour les trois versions

3 variantes de la borne sur rail WAGO TOPJOB® S

Les nouvelles bornes sur rail WAGO TOPJOB ® S avec levier permettent de connecter et de déconnecter manuellement tous les types de conducteurs sans outil.

AVANTAGES :

  • Le levier reste ouvert, libérant les deux mains pour le câblage.
  • La position du levier signale un point de connexion ouvert ou fermé.
  • Même les conducteurs difficiles à plier peuvent être facilement raccordés par l'entrée latérale du conducteur.

Les bornes sur rail TOPJOB® S avec ouverture de manipulation permettent un raccordement aisé avec un outil de manipulation.

AVANTAGES :

  • L'outil de manipulation reste dans l'ouverture jusqu'à ce que le conducteur soit raccordé.
  • Le point de serrage est marqué par l'outil de manipulation inséré.
  • L'entrée du conducteur est maintenue ouverte, libérant les deux mains pour le câblage.

Les nouvelles bornes sur rail WAGO TOPJOB® S avec bouton-poussoir se manipulent avec l'outil de votre choix.

AVANTAGES :

  • L'ouverture du point de serrage via le bouton-poussoir s'effectue avec un outil de votre choix.
  • Manipulation claire : La couleur orange met en évidence le bouton-poussoir.
betaetigungsvarianten_topjob-s_keyvisual_2000x1500.jpg

3 technologies de raccordement = 1 famille

  • Choisissez parmi trois variantes d'actionnement : levier, bouton-poussoir, ouverture de manipulation.
  • Pour toute la famille de bornes sur rail, le système de pontage TOPJOB® S est à votre disposition.
  • Grâce aux contours identiques, toutes les bornes sur rail TOPJOB® S peuvent être marquées rapidement avec une bande de repérage.
  • Toutes les variantes des bornes sur rail TOPJOB® S offrent des possibilités de test.
  • Toutes sont équipées de contacts Push-in CAGE CLAMP®.

Le dévoilement

Le dévoilement

Le Making-of

Le Making-of

Bornes sur rail WAGO TOPJOB® S avec levier

Bornes sur rail WAGO TOPJOB® S avec bouton-poussoir

Bornes sur rail WAGO TOPJOB® S avec ouverture de manipulation

Demander la brochure

Vous voulez en savoir plus sur les nouvelles variantes d'actionnement des bornes sur rail WAGO TOPJOB® S ?