Wago room controllers

Gestion du confort et performance énergétique réunies dans une solution unique conforme au décret BACS.

La solution de gestion de confort la plus aboutie

Les WAGO Room Controllers (WRC) incarnent l’alliance parfaite entre confort des occupants et performance énergétique. Conçus pour répondre aux exigences des décrets BACS et tertiaire, ils permettent d’atteindre la classe A de performance selon la norme NF EN ISO 52120-1. Cette solution tout-en-un centralise la régulation du chauffage, de la ventilation, de la climatisation, de l’éclairage et des stores pour une gestion optimale du bâtiment.

Confort des occupants & efficacité énergétique

La GTB est souvent perçue comme un système contraignant, notamment lorsque le confort thermique ou visuel n’est pas au rendez-vous. Les WAGO Room Controllers réconcilient utilisateurs et gestion technique du bâtiment grâce à une interface intuitive, une régulation précise, et l’intégration native de capteurs En Ocean sans fil ni pile. Résultat : un confort personnalisé, une amélioration de la qualité de l’air et une réduction significative de la consommation énergétique, tout en respectant la santé et le bien-être des occupants.

Interopérabilité & flexibilité

Grâce à une architecture basée exclusivement sur des protocoles ouverts – OPC UA, DALI-2, EnOcean – les WAGO Room Controllers assurent une interopérabilité totale avec les solutions logicielles du marché. Ce choix technologique libère les maîtres d’ouvrage et les intégrateurs des solutions propriétaires. L'installation est facilitée par une configuration assistée via interface web, sans application dédiée, ce qui permet un déploiement progressif et évolutif.

Applications typiques

Les WAGO Room Controllers trouvent leur place dans toutes les zones du bâtiment, qu’il s’agisse de bureaux, de salles de réunion, de circulations ou d’open spaces. Leur conception modulaire permet de répondre aux spécificités de chaque espace tout en réduisant les coûts d’installation. Ils assurent :

  • La régulation terminale CVC des ventilo-convecteurs, poutres froides ou plafonds rayonnants
  • La gestion de l’éclairage naturel et artificiel par multicapteurs DALI-2
  • Le pilotage de stores intérieurs et extérieurs
  • Une régulation dynamique de la qualité de l’air grâce aux sondes CO2 et aux BDV

Produits et variantes

WAGO propose une gamme complète de contrôleurs WRC pour répondre aux différents cas d’usage rencontrés dans les bâtiments tertiaires. Chaque référence est préconfigurée selon les besoins métier (CVC, éclairage, stores, qualité de l’air), permettant un déploiement rapide sur site, sans configuration complexe.

Technologie CPL G3

La technologie CPL G3 (Courant Porteur en Ligne) intégrée aux WAGO Room Controllers permet une communication fiable entre les équipements, sans ajout d’un réseau IP structurant. Reposant sur le standard ITU-T G.9903, cette technologie est la même que celle utilisée par les compteurs Linky en France. Elle permet d’économiser des kilomètres de câble cuivre, de réduire les coûts d’infrastructure, et de simplifier la maintenance et les évolutions du bâtiment.

Les interfaces utilisateur EnOcean (sondes de température, interrupteurs, télécommandes) sont entièrement sans fil et sans pile. Leur installation ne nécessite ni perçage ni câblage, ce qui les rend idéales pour les rénovations et les projets à forte variabilité. Leur placement libre garantit une mesure au plus près de l’occupation réelle et permet d’atteindre une précision et une efficacité énergétique maximales.

Interfaces utilisateurs sans fil

Les interfaces utilisateur EnOcean (sondes de température, interrupteurs, télécommandes) sont entièrement sans fil et sans pile. Leur installation ne nécessite ni perçage ni câblage, ce qui les rend idéales pour les rénovations et les projets à forte variabilité. Leur placement libre garantit une mesure au plus près de l’occupation réelle et permet d’atteindre une précision et une efficacité énergétique maximales.