marine_alarm-und-monitorsysteme_2000x2000.jpg

Alarme et contrôle

Collecte, traitement, visualisation et alarme - des tâches classiques que le WAGO-I/O-SYSTEM peut facilement gérer. Pour l'alarme et la surveillance, nous avons développé les bons produits ainsi que des solutions intelligentes. Attendez-vous à plus d'aperçu à bord.

Vos avantages en un coup d’œil :

  • Modulaire et décentralisé
  • Indépendance du bus, évolutif
  • Technologie de réseau et automatisation à partir d'une source unique

WAGO dans la marine

Solutions pour l'alarme et la surveillance

Nos solutions dans le domaine de l'alarme et de la surveillance sont éprouvées sur tous les océans et dans les conditions les plus difficiles.

Tous les signaux en un coup d'œil - surveillance des navires avec WAGO

  • Collecte, traitement, visualisation et alarme
  • Implémentation de toutes les configurations imaginables dans différentes topologies de réseau avec le kit de construction modulaire du WAGO-I/O-SYSTEM 750
  • Réalisation de solutions individuelles grâce au vaste portefeuille d'automatisation
  • Supporté tout au long du cycle de vie grâce à la plateforme d'ingénierie e!COCKPIT
  • Assistance dans le traitement des systèmes d'alarme et de surveillance avec plus de 10 000 points de mesure
marine_grafik_topologie-alarm-und-monitoring-systems_ringnetz_2000x2000_1.jpg

Redondance applicative du contrôleur (ACR) de WAGO

Des navires sans équipage à la place du romantisme de la navigation ? Des initiatives pour les « navires autonomes » accélèrent cette évolution. Cependant, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir entre la salle des machines qui, aujourd'hui, peut fonctionner au maximum 24 heures sans intervention directe, et le navire autonome qui doit être en service jusqu'à six semaines sans intervention humaine dans l'installation. Le concept de redondance WAGO pour les commandes réduit ce chemin et offre une solution qui compense les pannes survenant dans le système d'automatisation et qui garantit la poursuite du fonctionnement du système technique.

Nos solutions en application

WAGO a déjà mis en œuvre de nombreux projets captivants dans le domaine de l'alarme et de la surveillance Lisez ici quels sont les plus récents.

En savoir plus

Autres solutions dans les secteurs de la marine et du offshore

Qu'il s'agisse de Maritim 4.0, de contrôle d'entraînements ou de gestion de ballast de réservoir et de gestion du fret - WAGO offre des solutions pour chaque défi maritime.

Commande d'entraînement

Prêt pour la suite

Les solutions d'automatisation intelligentes sont également l'avenir de la navigation. Avec les solutions de WAGO, vous optez pour la sécurité.

marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x1500.jpg
Gestion de ponts & grues

La sécurité 24h/24

Des solutions sans entretien et sûres qui rendent les remorqueurs et les grues prêts à l'emploi à tout moment : les solutions de WAGO font leurs preuves même dans les conditions les plus difficiles.

marine_schlepper_seil_2000x1500.jpg
Automatisation de cabine

Le confort en plus de la sécurité

Les solutions de connexion abordables et fiables de WAGO constituent la base électronique des équipements de bord.

marine_kreuzfahrtschiff_1_2000x1500.jpg
Gestion de ballast de réservoir & de cargo

Parfait en équilibre

Une position stable dans n'importe quel état de mer est vitale pour les cargos. Les systèmes de ballast de réservoir fiables en sont la clé - avec des solutions de WAGO.

marine_containerschiffe_oben_1_2000x1500.jpg