La tendance à la miniaturisation des composants électriques ne cesse de croître. Les appareils de plus en plus réduits nécessitent une technologie de connexion de circuits imprimés plus compacte. Le connecteur pour circuits imprimés MCS MICRO avec leviers a été spécialement développé pour ces applications. Au pas de 2,54 mm, il offre une possibilité particulièrement peu encombrante pour le raccordement d'appareils sans outil. Avec le connecteur, vous pouvez raccorder des sections de conducteur entre 0,08 et 0,5 mm² (28 ... 20 AWG). Grâce à la technologie Push-in CAGE CLAMP®, l'insertion directe de conducteurs rigides et souples avec embouts d'extrémité est possible. De plus, le MCS MICRO avec leviers peut être inséré de manière flexible horizontalement ou verticalement au circuit imprimé.