Découvrez nos moments de réussite :

Projets dans la technique d'éclairage

Simulation solaire pour des tests précis de véhicules (Allemagne)

BF Engineering fait entrer le soleil dans le laboratoire d'essais : pour l'institut de recherche FKFS de Stuttgart, la société a intégré un système de simulation solaire de pointe dans la soufflerie climatique et éolienne existante. Cette mise à niveau recrée des conditions de rayonnement réalistes et rend le centre d'essais adapté aux besoins futurs. Pour des performances maximales, BF Engineering mise entre autres sur l'alimentation WAGO Eco 2 et les disjoncteurs électroniques de WAGO.

Des trésors historiques mis en lumière (Chine)

Le musée Sanxingdui présente des artefacts de renommée mondiale qui offrent un aperçu fascinant de l'histoire culturelle de la Chine. Grâce à la technologie d'éclairage moderne de WAGO, ces trésors historiques sont mis en valeur de manière impressionnante. Pour garantir le plus haut niveau de sécurité et de qualité, notre partenaire chinois s'appuie entre autres sur les bornes de connexion WAGO de la série 221.

Éclairage intelligent (Allemagne)

Avec une commande d'éclairage adaptée, l'entreprise allemande Kretschmer Energie-Consulting (KEC) garantit non seulement suffisamment de lumière au bon moment, mais également une utilisation efficace maximale de l'éclairage. En tant que partenaire pour le contrôleur spécialement développé, KEC s'appuie sur WAGO - en raison des interfaces ouvertes et du service toujours disponible

Toujours le bon éclairage (Suède)

Trebor, spécialiste suédois du SCADA, a créé une solution de périphérie tout-en-un pour les bâtiments avec un système de contrôle d'éclairage flexible qui permet un contrôle et une traçabilité complets - sans aucune programmation. Avec WAGO, Trebor a trouvé un partenaire qui propose un matériel puissant parfaitement adapté à la solution logicielle développée.

Éclairage optimal de terrains de sport (Suisse)

A l'aide de systèmes d'éclairage LED modulaires, l'entreprise Swiss Precision Lighting crée des solutions particulièrement efficaces énergétiquement pour maximiser l'éclairage des terrains de sport tout en minimisant les dérangements des riverains et des animaux dus à la pollution lumineuse. En tant qu'acteur fiable, WAGO participe à ce défi avec une solution de gestion d'éclairage permettant une commande ciblée de chaque module d'éclairage.

Élevage de crevettes avec un concept d'éclairage sophistiqué (Suisse)

SwissShrimp AG s'est donné pour mission d'élever des crevettes de manière durable et locale tout en offrant aux animaux un habitat le plus naturel possible. Aujourd'hui, un concept d'éclairage sophistiqué avec une commande d'éclairage finement réglée de WAGO garantit un élevage optimal et sans stress des crevettes - durable et local.

Systèmes d'éclairage du futur (Canada)

Pour les experts canadiens en LED de Lumenpulse, la lumière est quelque chose d'incroyablement excitant. Mais les systèmes d'éclairage du futur doivent également être rapidement prêts à l'emploi et faciles à contrôler. Les solutions WAGO garantissent que la lumière fonctionne de manière fiable et disponible - pour permettre également de passionnants moments à l'avenir.

Connecté par la lumière (Autriche)

La lumière relie les gens et met en réseau notre société. Tridonic est l'une des entreprises les plus innovantes dans le domaine de l'éclairage en réseau. L'entreprise autrichienne travaille sur l'avenir des systèmes d'éclairage connectés dans le centre technologique chinois de Shenzhen. Pour ce faire, ils s'appuient sur les systèmes d'automatisation WAGO.

Le succès commence par la compréhension mutuelle – Avec une bonne conversation, nous en apprendrons plus sur vous et sur les idées que vous souhaitez mettre en œuvre.


Comment pouvons-nous vous aider ? La solution technique appropriée existe-t-elle déjà – ou peut-on en trouver ou en inventer une ? Quels défis pouvons-nous relever avec notre savoir-faire ?

Parlons-en – en toute transparence – et bien sûr sans engagement !

Autres demandes: