Thème

Cybersécurité - parce que la numérisation ne reste intelligente que lorsqu'elle est protégée

La sécurité avec WAGO

Crypter les données de la machine en toute sécurité avec WAGO

Les nouveaux modèles économiques dans le contexte de la numérisation traitent souvent de l'optimisation des processus de fabrication dans le domaine de l'automatisation. Qu'il s'agisse de l'externalisation des machines ou de la communication entre plusieurs sites de production, les données de la machine ne restent pas nécessairement d'où elles proviennent, mais elles quittent souvent l'usine de plusieurs façons.

Loesungen_Cyber_Security_2000x2000.jpg

Cybersécurité conçue par WAGO

Pendant longtemps, les données de la machine n'ont été évaluées et utilisées que dans le hall de production dont elle est issue. Par conséquent, le risque d'accès indésirable aux données était relativement faible. En utilisant des mesures classiques de défense en profondeur, les données de la machine pouvaient être bien protégées.

Les contrôleurs WAGO PFC100 et PFC200 cryptent déjà les informations directement dans le contrôleur, puis les envoient via des connexions IPsec ou OpenVPN vers le Cloud. Les données de la machine sont ainsi protégées de manière optimale contre les accès indésirables aux données.

Pas à pas vers la solution :

  • Jusqu'à présent : les données restent dans le hall de production.
  • Numérisation : la défense en profondeur pose des risques.
  • La solution : le cryptage des données se fait dans le contrôleur
digitalisierung_cyber-security_rechnerkabel_mann_tablet_GettyImages-513087873_1_2000x2000.jpg

White Paper : sécurité informatique dans les installations de production

Les cyberattaques sur les systèmes d'automatisation et les infrastructures critiques sont en augmentation. Comment les entreprises peuvent-elles se protéger efficacement contre les cyberattaques ?

Notre White Paper « Sécurité informatique dans les installations de production - Une introduction pour les petites et moyennes entreprises » apporte des réponses. Découvrez comment vous pouvez obtenir une protection optimale de vos actifs grâce à une approche globale Defense-in-Depth.

Ce sont les contenus de base du White Paper :

  • Normes jouant un rôle dans le domaine de la sécurité informatique
  • Plan en dix points contre les cyberattaques
  • Conditions requises pour les futurs systèmes d'automatisation
controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x2000.jpg

Pare-feu intégré dans les PFC100 et PFC200 en standard

Au fur et à mesure que la mise en réseau progresse, les problèmes de sécurité informatique se multiplient. Les fabricants et les exploitants de machines redoublent donc d'efforts pour protéger leurs propres données.

Les contrôleurs PFC100 et PFC200 de WAGO disposent d'un pare-feu intégré qui protège contre les accès réseau indésirables.

Vos avantages :

  • Prise en charge de tous les protocoles pertinents pour l'échange de données sécurisé : SNMP v3, SFTP, FTPS, HTTPS et SSH
  • Protocoles supplémentaires supportés : DHCP, DNS, FTP, TELNET, Modbus TCP/UDP
  • Par défaut, pare-feu intégré avec des règles préconfigurées pour paramétrer les White-/Blacklisting ou filtres MAC.
  • Configuration possible des contrôleurs conformément aux exigences du BDEW-White Paper et du catalogue de sécurité informatique BSI

Apprenez-en plus

Votre liste est vide.

Nous n'avons malheureusement pas trouvé de résultats correspondants à vos filtres. Vous pouvez modifier vos critères de filtre ou tout réinitialiser.

Sujets

La transformation numérique au centre

La transformation numérique est un facteur de succès important pour nous.

Interview

Smart Factory : « la sécurité devient une discipline clé de la technologie d'automatisation »

Le fait que la production intelligente, connectée, autocontrôlée et optimisée pour les ressources soit rentable pour les entreprises est désormais susceptible de faire preuve de bon sens. Quelle étape sur la voie d'une usine intelligente devrait être la première et quels sujets centraux les entreprises ne devraient en aucun cas perdre de vue, c'est ce qu'explique le professeur Dr. med. Jörg Wollert, professeur à l'HS-Bochum, à la FH-Bielefeld et à la FH-Aachen.

Interview

Cybersécurité : « les pirates nous défient »

Bernd et Marcel Steinkühler du spécialiste informatique Correct Power Institute sur les attaques Internet et les options de défense

Interview

Cybersécurité à bord : « Quiconque parle de Maritim 4.0 doit faire ses devoirs »

Dans « Demain ne meurt jamais », les terroristes enlèvent un navire de guerre en manipulant ses signaux GPS. Ce qui est apparu en 1997 - lors de la sortie en salles du 18ème James Bond - encore le monde fantastique des cinéastes britanniques, est un peu moins de 20 ans plus tard une véritable menace. Elle est qualifiée d '« usurpation par GPS » par des experts - et des chercheurs de l'Université du Texas l'ont prouvé de manière impressionnante en 2013 ; en déviant de sa trajectoire un yacht de luxe de 80 millions de dollars, sans que l'équipage ne s'en aperçoive. Quel est le problème avec la cybersécurité dans l'industrie de la construction navale ? - les constructeurs de navires, les intégrateurs de systèmes et les armateurs sont enthousiasmés par les nouvelles opportunités offertes par Maritim 4.0. Si l'industrie est mûre pour cela et sur ce qu'il reste à faire, nous en avons parlé avec le professeur Karl-Heinz Niemann, de l'Université de Hanovre.

Votre contact chez WAGO