mm-40294-getty-images-1165770318-bearb-gespiegelt-mtp-en-2000x666

Automatisation modulaire avec "Module Type Package"

L'automatisation modulaire devient de plus en plus la tendance déterminante - car avec des systèmes composés de plusieurs modules système autosuffisants, les entreprises, qu'elles soient constructeurs de modules ou exploitants de systèmes, peuvent agir de manière beaucoup plus flexible et plus rapide qu'avec des systèmes conventionnellement conçus à partir de pièces individuelles.

Module Type Package (MTP) -
la voie vers un système modulaire

Quelle est la flexibilité de votre installation ?

Les processus adaptables offrent de grandes opportunités – cela vaut également pour la production. La fluctuation des quantités et l'augmentation des besoins en produits individuels exigent une production efficace et une intégration simple dans des systèmes de niveau supérieur. WAGO, avec NAMUR et ZVEI, a ouvert la voie au « Module Type Package » (MTP). Avec ses solutions MTP, WAGO peut vous aider à profiter de ces opportunités et rendre vos processus ou ceux de vos clients flexibles et adaptables. De plus, avec le MTP, vous pouvez raccourcir les délais de mise en service de vos installations - et ainsi être productif plus tôt que vos concurrents. Votre intérêt est suscité ? Alors apprenez-en plus sur notre ingénierie flexible de modules dans notre vidéo « Module Type Package ».

Solution MTP

Avec le « Module Type Package » (MTP), les propriétés des modules de processus sont décrites de manière fonctionnelle, quels que soient leur fabricant et leur technologie. Les modules autonomes, qui peuvent provenir de différents fabricants, peuvent être facilement réutilisés et interconnectés avec peu d’effort pour des systèmes globaux complexes. L'encapsulage des fonctionnalités dans les modules réduit les dépendances entre eux et garantit ainsi un comportement largement dépourvu de rétroaction.



Vos avantages :

  • Intégration et interchangeabilité faciles des modules du système

  • Flexibilité et vitesse accrues grâce à la réutilisabilité et à la standardisation des modules

  • Description du module en un seul clic



Qu'est-ce que MTP et que peut faire MTP ?

Un MTP comprend les informations suivantes :

  • Description des objets de données

  • Description de l'écran de fonctionnement

  • A l'avenir : description des services etc.

Ce fichier de description peut être lu et traité par des systèmes de niveau supérieur tels que des systèmes de visualisation ou de contrôle de processus, ci-après dénommés «Process Orchestration Layer» (POL). MTP peut être très bien comparé à un pilote d'imprimante en termes d'intention de base et de mode de fonctionnement. Cela a également pour objectif de connecter des sous-systèmes - dans ce cas, une imprimante quel que soit le fabricant - à un ordinateur central. Connecter, allumer - imprimer. "Plug and Produce" s'applique dans l'automatisation d'usine et l'ingénierie des processus.

Systèmes flexibles grâce à l'automatisation modulaire

L'individualisation et les marchés en constante évolution exigent une grande flexibilité. La modularisation pour la production et l'automatisation est la clé. Découvrez ici les avantages que vous offre la modularisation.

  1. 00:07

    Systèmes flexibles grâce à l'automatisation modulaire

  2. 00:04

    Module Type Package - brièvement expliqué

Quelles industries sont concernées par le MTP ?

Industrie des process

La technologie de processus modulaire dans l'industrie chimique et pharmaceutique ouvre la voie à la conversion des installations de production, en adaptant leur capacité à la situation actuelle des ventes ou en étant plus rapide sur le marché avec de nouveaux développements.

Marine et offshore

Ce sont des navires de plus en plus gros qui sont construits en des temps de plus en plus courts. Les géants et croisés des conteneurs modernes deviennent techniquement de plus en plus complexes. Avec MTP, la voie est ouverte pour relier rapidement et sans erreur les pièces de la machine et du système et les intégrer dans le système d'automatisation du navire sans discussions d'interface fastidieuses.

Construction de machines

L'ingénierie mécanique et industrielle est confrontée à de nouveaux défis et exigences : réduction des coûts avec augmentation simultanée des performances, Industrie 4.0 et production plus flexible. Au moment de ce changement, WAGO est votre partenaire compétent, vous soutenant avec des solutions innovantes et des produits fiables - dans tous les domaines.

Téléchargements

En savoir plus

Contacter maintenant !

Additional service offerings: