MCS MIDI
Réf. 2721-204/031-000
Connecteur femelle pour 1 conducteur; Bouton-poussoir; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,5 mm; 4 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Bride de fixation; 2,50 mm²; gris clair
Dimensions en mm
L = (nombre de pôles - 1) x pas + 5 mm
L1 = L + 2,8 mm
L2 = L + 8,8 mm
L3 = L + 14,8 mm
Connecteurs femelles à 2 pôles - seulement 1 crochet d'arrêt
L = (nombre de pôles - 1) x pas + 5 mm
L1 = L + 2,8 mm
L2 = L + 8,8 mm
L3 = L + 14,8 mm
Connecteurs femelles à 2 pôles - seulement 1 crochet d'arrêt