MCS MIDI
Réf. 721-610/018-000
Connecteur mâle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 10 pôles; 100% protégé contre l'inversion; TS 35/pour montage en surface; Pieds de fixation; 2,50 mm²; gris clair
Dimensions en mm
L = (nombre de pôles − 1) x pas + 8,2 mm
L2 = L - 1,7 mm
L3 = L - 1,2 mm
L = (nombre de pôles − 1) x pas + 8,2 mm
L2 = L - 1,7 mm
L3 = L - 1,2 mm