MCS MIDI
Réf. 721-613/019-000
Connecteur mâle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 5 mm; 13 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Bride de fixation; 2,50 mm²; gris clair
Dimensions en mm
L = (nombre de pôles – 1) x pas + 8,2mm
L2 = L – 0,2 mm
L5 = L2 + 5,8 mm
L6 = L2 + 11,8 mm
L = (nombre de pôles – 1) x pas + 8,2mm
L2 = L – 0,2 mm
L5 = L2 + 5,8 mm
L6 = L2 + 11,8 mm