MCS MIDI
Réf. 721-835/001-040
Connecteur mâle THT; Broche à souder 1,0 x 1,0 mm; Coudé; 100% protégé contre l'inversion; Contact terre avancé; Pas 7,5 mm; 5 pôles; gris clair
Position contact terre avancé
Dimensions en mm
L1 = (nombre de pôles − 1) x pas + 8,2 mm
L2 = L1 + 5 mm
L3 = L2 + 7,4 mm
L1 = (nombre de pôles − 1) x pas + 8,2 mm
L2 = L1 + 5 mm
L3 = L2 + 7,4 mm