MCS MIDI
Réf. 722-833/031-000
Connecteur femelle THT; Coudé; Pas 7,5 mm; 3 pôles; 100% protégé contre l'inversion; Bride de fixation; Broche à souder 0,6 x 1,0 mm; gris clair
Dimensions en mm
L = (nombre de pôles - 1) x pas + 5 mm
L1 = L + 3 mm
L2 = L + 8,8 mm
L3 = L + 14,8 mm
Connecteurs femelles à 2 pôles - seulement 1 crochet d'arrêt
L = (nombre de pôles - 1) x pas + 5 mm
L1 = L + 3 mm
L2 = L + 8,8 mm
L3 = L + 14,8 mm
Connecteurs femelles à 2 pôles - seulement 1 crochet d'arrêt