MCS MIDI Classic
Réf. 731-641/114-000
Connecteur mâle pour 1 conducteur; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Pas 7,62 mm; 11 pôles; Bride à encliqueter; 2,50 mm²; orange
Dimensions en mm
L = (nombre de pôles – 1) x pas + 8,2 mm
L3 = L – 0,2 mm
L4 = L3 + 15,2 mm
L5 = L3 + 18 mm
LA = L3 + 12,6 mm
LB = L3 + 13,2 mm
L = (nombre de pôles – 1) x pas + 8,2 mm
L3 = L – 0,2 mm
L4 = L3 + 15,2 mm
L5 = L3 + 18 mm
LA = L3 + 12,6 mm
LB = L3 + 13,2 mm