Commande d'éclairage flexible et confortable : avec WAGO et DALI-2
Avec le système d'E/S de WAGO, vous mettez en scène la lumière de manière parfaite : de la simple commutation et gradation en passant par les commandes d'éclairage dépendant de la lumière du jour et jusqu'aux réglages complexes de lumière constante des installations d'éclairage, ceci par un système décentralisé ou de manière centralisée.
En plus du module multi-maître DALI, différentes alimentations font partie de la gamme de produits, Le configurateur DALI très apprécié facilite la mise en service et la configuration des participants au réseau DALI. De plus, chez WAGO, vous pouvez avoir recours à de nombreux multi-capteurs pour détecter les mouvements et la luminosité.
Des solutions flexibles peuvent être mises en œuvre avec les produits WAGO DALI-2. Différents contrôleurs avec différents systèmes de bus tels que BACnet, KNX® ou Modbus® et les innombrables modules du système d'E/S couvrent un large éventail d'exigences et connectent différents secteurs entre eux.
Avec le système de connecteurs WAGO WINSTA®, vous pouvez mettre en oeuvre des solutions enfichables modulables pour des applications d'éclairage confortables. Le signal DALI est ainsi diffusé de manière rapide, sûre et sans erreur et transmis aux luminaires.