Sujets

EnOcean : technologie radio sans fil pour les bâtiments

EnOcean offre le plus haut niveau de confort associé à une faible consommation d'énergie. Par exemple, vous pouvez contrôler sans fil les lumières et les stores avec des modules radio EnOcean - pour des concepts techniquement et esthétiquement innovants dans l'automatisation des bâtiments.

Vos avantages :

  • Sans entretien par la récupération d’énergie

  • Portée élevée : jusqu'à 300 m en champ libre, 30 m dans des bâtiments.

  • Nombre illimité de capteurs

  • Affectations transmetteurs/récepteurs claire avec 4.000.000.000 adresses fixes.



Sans forage : EnOcean dans l'automatisation du bâtiment

Un énorme avantage est de monter des interrupteurs et des capteurs avec EnOcean n'importe où dans le bâtiment sur la surface du mur ou du verre sans percer. EnOcean est donc particulièrement bien adapté pour les rénovations, où la pose de câbles est difficile, voire impossible. En outre, des raisons optiques (par exemple des parois de verre) peuvent également être décisives pour la technologie EnOcean.

enocean.jpg

Avantages WAGO et EnOcean :

EnOcean est une technologie qui peut être utilisée en particulier en combinaison avec d'autres systèmes de bus par ex. DALI ou SMI, et apporte de nombreux avantages. De plus, la gamme de produits WAGO offre des interfaces pour tous les sous-systèmes importants. Ceux-ci peuvent être combinés dans n'importe quelle combinaison avec les contrôleurs WAGO et intégrés dans une solution globale complète. EnOcean est utilisé, entre autres, en combinaison avec les solutions WAGO flexROOM® et la gestion de la lumière WAGO.

EnOcean Products from WAGO

Votre contact chez WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

WAGO Contact SAS