Le système de repérage mobile

Le compagnon idéal pour le repérage sur site

Sur le chantier ou dans l'atelier, il arrive souvent que les bornes, conducteurs et appareils doivent être étiquetés rapidement afin de conserver une vue d'ensemble et une affectation.

Avec notre nouveau système de repérage mobile - composé de notre imprimante transfert thermique WAGO Smart Printer, d'une application de repérage gratuite et d'un sac adapté - le repérage des matériaux d'armoire de commande peut désormais être réalisé partout. Il est ainsi possible de procéder à des ajustements de dernière minute directement sur place. Pour cela, il suffit de créer le travail d'impression via l'application de repérage intuitive - et d'imprimer rapidement les étiquettes directement sur place via Bluetooth®. Si vous le souhaitez, vous pouvez également commander une batterie externe pour l'appareil de marquage mobile.

Disponible à partir d'août 2024

Repérage simple et flexible dans l'armoire de commande

Aperçu de notre système de repérage mobile

Smart Printer mobile

En plus des caractéristiques bien connues, l'imprimante transfert thermique WAGO Smart Printer brille désormais dans un nouveau design. Elle peut être commandée par un Dongle Bluetooth®. Grâce à une mémoire plus grande, il n'y a pas de limitation de la longueur des matériels de repérage et grâce à un réglage guidé des capteurs par bande de mesure, les utilisateurs peuvent effectuer des réglages de capteurs plus précis. Tous les matériaux connus sont utilisables - les utilisateurs peuvent ainsi également repérer l'armoire de commande complète sur le chantier.

Numéro d'article : 258-5107

MM-473458_new-website-page_smart-printer-mobil_app05_2000x1125 (1).jpg

Application de repérage

L'imprimante transfert thermique WAGO Smart Printer est contrôlée via une application de repérage intuitive que les utilisateurs peuvent utiliser hors ligne via un smartphone ou une tablette - ou, s'ils le souhaitent, comme application de bureau. Avec le contenu généré automatiquement et à la reconnaissance automatique d'articles par caméra, l'application permet un gain de temps considérable : scanner simplement le code-barres du matériel de repérage souhaité, insérer des textes dans l'éditeur - à l'aide des suggestions de texte automatiques - puis lancer le travail d'impression.

MM-473458_new-website-page_smart-printer-mobil_tasche_2000x1125.jpg

Sacoche de transport et d'outils

Avec la sacoche correspondante, l'imprimante, le matériel de repérage et les outils sont parfaitement rangés et rapidement à portée de main sur le chantier. La sacoche garantit une mobilité et une flexibilité maximales, car les utilisateurs ont toujours tous les ustensiles à portée de main pour un échange rapide du repérage sur place.

Numéro d'article : 206-3010

Pas à pas vers l'impression

1. Sélectionner le matériel.

MM-473458_new-website-page_smart-printer-mobil_app01_2000x1125.jpg

2. Créer le repérage.

MM-473458_new-website-page_smart-printer-mobil_app04_2000x1125.jpg

3. Finaliser le repérage.

MM-473458_new-website-page_smart-printer-mobil_app02_2000x1125.jpg

4. Imprimer le repérage à l'aide de Smart Printer.

5. Vérifier l'impression et l'insérer.

Aperçu des sets

Starterkit

Numéro d'article : 258-5107

Imprimante transfert thermique WAGO Smart Printer, pour le repérage complet de l'armoire de commande avec matériel de repérage

Sommaire

1 x Repérage WMB Inline

N° de produit 2009-115

1 x Ruban encreur transfert thermique

N° de produit 2009-100

1 x Ruban encreur transfert thermique

N° de produit 258-5005

1 x Rouleau pour bandes de repérage

N° de produit 258-5006

1 x Rouleau pour WMB Inline

N° de produit 258-5007

Kit de base

Numéro d'article : 258-5108

Imprimante transfert thermique WAGO Smart Printer, pour le repérage complet de l'armoire de commande sans matériel de repérage

Sommaire

1 x Bande de repérage

N° de produit 2009-100

1 x Ruban encreur transfert thermique

N° de produit 258-5005

1 x Rouleau pour bandes de repérage

N° de produit 258-5006

1 x Rouleau pour WMB Inline

N° de produit 258-5007

NOUVEAU : kit de démarrage mobile

Numéro d'article : 258-5100

Imprimante transfert thermique WAGO Smart Printer, pour le repérage complet de l'armoire de commande sans matériel de repérage, dongle Bluetooth® et sacoche

Sommaire

1 x Ruban encreur transfert thermique

N° de produit 258-5005

1 x Rouleau pour bandes de repérage

N° de produit 258-5006

1 x Rouleau pour WMB Inline

N° de produit 258-5007

1 x Dongle Bluetooth®

N° de produit 258-5102

1 x Sacoche d'imprimante

N° de produit 206-3010

Additional service offerings: