Nouveautés

Munissez-vous des bons outils

  • 23/04/2020
  • Les nouveaux enjeux : couper, dégainer, dénuder, sertir !
    Un isolant percé lors d’un dégainage approximatif, un fils trop ou trop peu dénudé, etc. tels sont les nouveaux défis électriques. Afin de tenir son engagement de fournir une connexion électrique de qualité, nous proposons une nouvelle gamme d’outils pour la préparation des fils : couteaux de dégainage, pince à dénudé et pince à sertir, etc. L’accent a été mis sur l’ergonomie des outils pour permettre un meilleur confort, gagner en rapidité et renforcer la sécurité. Comme nos bornes, nos outils sont simples, rapides et sûrs à utiliser.

    Pince coupante; p. câbles Cu et Al jusqu'à 35 mm²/AWG 2
    Réf. 206-118

    Pince coupante; p. câbles Cu et Al jusqu'à 35 mm²/AWG 2

    Outil de dégainage pour câble de données; pour Ø 4,5 mm … 10 mm
    Réf. 206-1451

    Outil de dégainage pour câble de données; pour Ø 4,5 mm … 10 mm

    Outil de dégainage universel; pour Ø 8 mm … 13 mm
    Réf. 206-1442

    Outil de dégainage universel; pour Ø 8 mm … 13 mm

    Couteau de câbles; pour Ø 8 mm … 28 mm / 0.31" à 1.10"; avec système d'étrier interchangeable
    Réf. 206-1403

    Couteau de câbles; pour Ø 8 mm … 28 mm / 0.31" à 1.10"; avec système d'étrier interchangeable

    Pince à dénuder Quickstrip Vario; Standard, 0,03 mm² … 16 mm²; avec coupe-fil
    Réf. 206-1125

    Pince à dénuder Quickstrip Vario; Standard, 0,03 mm² … 16 mm²; avec coupe-fil

    Pince de dénudage; pour circuits de capteurs; pour Ø 3,2 mm … 4,4 mm
    Réf. 206-1481

    Pince de dénudage; pour circuits de capteurs; pour Ø 3,2 mm … 4,4 mm

    Pince de dénudage; pour circuits de commande; pour Ø 4,4 mm … 7,0 mm
    Réf. 206-1482

    Pince de dénudage; pour circuits de commande; pour Ø 4,4 mm … 7,0 mm

    Kit couteau de câbles; pour Ø 4 mm … 70 mm / 0.16" à 2.75"; avec L-BOXX® Mini et tous les étriers interchangeables
    Réf. 206-1400

    Kit couteau de câbles; pour Ø 4 mm … 70 mm / 0.16" à 2.75"; avec L-BOXX® Mini et tous les étriers interchangeables

    Pince de sertissage Variocrimp 4; pour embouts d'extrémité isolés ou non; Sections de sertissage 0,25 mm² à 4,0 mm²
    Réf. 206-1204

    Pince de sertissage Variocrimp 4; pour embouts d'extrémité isolés ou non; Sections de sertissage 0,25 mm² à 4,0 mm²

    Pince de sertissage Variocrimp 16; pour embouts d'extrémité isolés ou non; Sections de sertissage 6 mm², 10 mm², 16 mm²
    Réf. 206-1216

    Pince de sertissage Variocrimp 16; pour embouts d'extrémité isolés ou non; Sections de sertissage 6 mm², 10 mm², 16 mm²

    Pince de sertissage 25; pour embouts d'extrémité isolés ou non; Sections de sertissage : 10 mm², 16 mm² et 25 mm²
    Réf. 206-1225

    Pince de sertissage 25; pour embouts d'extrémité isolés ou non; Sections de sertissage : 10 mm², 16 mm² et 25 mm²

    Pince de sertissage 50; pour embouts d'extrémité isolés ou non; Plage de sertissage 35 mm² et 50 mm²
    Réf. 206-1250

    Pince de sertissage 50; pour embouts d'extrémité isolés ou non; Plage de sertissage 35 mm² et 50 mm²

    Notre gamme comprend :

    • Coupe câble

    • Outil de dégainage

    • Pince à dénuder

    • Pince à dégainer

    • Set de dégainage

    • Pince à sertir

    • Embouts d‘extrémité

    • Carnet de marquage

    • Testeur de tension