MM-569251_3d_group_picture_Update_Company_Presentation_01_01_C1_2000x2000.jpg

Interface Electronics

Efficacité énergétique, structures de communication modernes et sûres ainsi qu'une convivialité d'utilisation et de maintenance sont les exigences centrales que nous remplissons de manière optimale et durable avec nos produits et systèmes du domaine Interface Electronics : de l'acquisition, de la mesure, de la conversion et de la protection des signaux au niveau du terrain en passant par la commutation et le câblage systématique, jusqu'à la communication au niveau du contrôle.


La base d'un système durable se compose d'alimentations efficaces, de disjoncteurs électroniques fiables, de relais de couplage étroits et d'une technologie de mesure d'énergie précise. Notre système de précâblage permet un Plug and Play simple lors du câblage et constitue ainsi l'interface efficace entre la commande et le niveau de terrain.

Catégories de produit

Systèmes d'alimentation

Les systèmes d'alimentation alimentent votre application de manière sûre et efficace à tout moment avec une tension d'alimentation constante. Des alimentations particulièrement économiques aux alimentations hautement intelligentes avec des fonctionnalités de communication, de configuration et de redondance intégrée pour les applications les plus exigeantes ainsi que de nombreuses approbations pour une grande variété d'applications.

Technique de mesure d'énergie

Nos produits adaptés les uns aux autres pour la mesure de courant et d'énergie permettent une saisie complète de vos consommations d'énergie, créent de la transparence et déterminent les économies potentielles, parfois considérables. Qu'il s'agisse d'installations nouvelles ou existantes - avec nos systèmes de mesure flexibles, vous pouvez démarrer en seulement quelques étapes.

Convertisseurs de mesure et amplificateurs isolateurs

Les amplificateurs isolateurs et les convertisseurs de mesure isolent, amplifient, filtrent et convertissent leurs signaux analogiques et garantissent ainsi une transmission de signal sans perturbation. Grâce au vaste programme d'approbations, rien ne s'oppose à une utilisation dans les domaines les plus variés.

Relais et modules optocoupleurs

Qu'il s'agisse de relais ou d'optocoupleurs - les différentes versions offrent la solution adaptée à chaque exigence et sont utilisables dans les domaines de la technique de process et de l'énergie, de la technique de bâtiment dans le ferroviaire, l'industrie et la construction navale.

Modules interface et système de précâblage

Que ce soit pour l'automatisation ou dans le cadre du transfert des câblages d'armoires de commande à une interface standard - avec nos modules de transfert et systèmes de câblage, vous pouvez connecter rapidement, facilement et systématiquement votre système d'automatisation préféré.

Dispositifs de protection et électronique

Assurez une protection optimale de vos équipements à risque avec des fusibles fiables en cas de courants, tensions et défauts de mises à la terre trop élevés. Avec les produits dans le domaine des dispositifs de protection et de l'électronique, de nombreuses possibilités sont offertes ainsi qu'un vaste ensemble de solutions pour plus de sécurité dans votre application.

Composants modulaires

Que ce soit dans des bornes sur rail ou sur des circuits imprimés - les composants de base tels que les résistances, les diodes ou les LED offrent de nombreuses possibilités d'utilisation dans leur application.
De plus, les possibilités d'application spécifiques au client peuvent être mappées individuellement.

MM-33541  landingpage IF Config Software_de_2000x1125.jpg

Logiciel de configuration d'interface

Le logiciel de configuration d'interface propose une configuration locale/à distance de l'alimentation WAGO Pro 2, ASC, ECB ainsi que des convertisseurs de mesure et amplificateurs isolateurs. Ainsi, les appareils peuvent être facilement et rapidement adaptés aux exigences de l'installation.

En savoir plus

Sujets et informations du domaine Interface Electronics

Votre interlocuteur chez WAGO

Autres demandes: