WAGO Alimentations

Les systèmes d'alimentation performants offrent de nombreuses possibilités de solutions, que ce soit pour des applications simples ou pour l'automatisation avec une demande élevée de puissance.

La large gamme d'alimentations, de convertisseurs DC-DC, d'alimentations sans coupure, de fusibles électroniques, de modules de redondance ainsi que de modules de secours permet de composer une solution parfaitement adaptée à votre application. De plus, nos nombreuses approbations valables dans le monde entier garantissent l'utilisation de nos systèmes d'alimentation, même dans des conditions particulières, dans presque toutes les branches.

Une gamme d’alimentations adaptées à toutes vos applications

Pro 2 : L'alimentation haut de gamme, idéale pour les environnements industriels exigeants et les applications complexes, disposant de réserves de puissance, d’un LED barregraphe en façade et d’une communication optionnelle.

Eco 2 : La solution robuste, disposant d’un contact de défaut et des bornes à leviers Wago pour une installation sans outils.

Base : La nouvelle venue, qui mise sur la compacité et l’économie pour un gain de place maximal.

Compact : L’alimentation dédiée aux tableaux au format modulaire pour les applications tertiaires.

Nos produits dans le domaine des alimentations

Alimentation Pro 2

L'alimentation Pro 2 vous ouvre la voie vers l'avenir et vous apporte des solutions concrètes pour les défis de l'industrie 4.0 d'aujourd'hui et de demain.

Vos avantages :

  • Rendement jusqu'à 96,3 %

  • Possibilités polyvalentes de configuration et de surveillance via différents modules de communication

  • Déclenchement rapide et fiable des disjoncteurs grâce à des courants de sortie à court terme allant jusqu'à 600 % via la technologie Top-Boost

  • Charge rapide des condensateurs et commutation plus rapide des contacteurs grâce à un courant de sortie de 150 % pendant 5 secondes grâce au Power-Boost intégré

  • Plage de température étendue de -40 à +70 °C.

MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_003_2000x1125.jpg

Alimentation Eco 2

Les alimentations Eco 2 avec technologie Push-in et bornes à levier intégré améliorent la gamme d'alimentations Eco précédente. Les nouveaux dispositifs se distinguent par une connexion rapide, fiable et sans outil et convainquent par un très bon rapport coût/bénéfice.

Vos avantages :

  • Technique de raccordement à levier simple, sans outil et sans entretien avec technologie Push-in

  • Large plage d'entrée : de 90 à 264 V AC, utilisation possible dans différents réseaux d'alimentation.

  • Design mince permettant un gain de place sur rail DIN

  • Efficace dans l'exploitation et l'acquisition

  • Longue durée de vie : MTBF > 1 million d'heures

MM-492615_3d_group_picture_2587_01_01_C1_2000x1125.jpg

Alimentation Base WAGO

L'alimentation Base WAGO avec la technique de connexion éprouvée Push-in CAGE CLAMP® offre des fonctionnalités de base en fonctionnement et se caractérise par un haut niveau de rentabilité. Les nouveaux dispositifs se distinguent par une connexion rapide, fiable et sans outil et convainquent par une excellente efficacité.

Vos avantages :

  • Construction compacte avec boîtier métallique robuste

  • Câblage frontal avec technologie de raccordement Push-in CAGE CLAMP®

  • Plage de température élevée de -30°C à +70°C

MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_006_2000x1125.jpg

Alimentation Eco

Dans de nombreuses applications de base, on a seulement besoin d'une tension continue de 24 V DC. Les alimentations Eco représentent ici la solution économiquement idéale.

Vos avantages :

  • Courants de sortie de 1,25 à 40 A

  • Large plage d'entrée : de 90 à 264 V AC, utilisation possible dans différents réseaux d'alimentation.

  • Particulièrement économique pour des applications de base

  • Sans maintenance et permettant un gain de temps grâce à la technique de raccordement CAGE CLAMP®

  • Plusieurs possibilités de montage sur rail : montage à vis ou avec brides de fixation pour une installation dans n'importe quelle position.

  • Boîtier métallique plat, compact et stable

MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_007_2000x1125.jpg

Alimentation Compact

L'alimentation compacte et performante pour montage sur rail offre des tensions de sortie de 5 V, 12 V, 18 V, 24 V DC et des courants de sortie nominaux jusqu'à 6,5 A.

Vos avantages :

  • Large plage d'entrée, monophasé de 85 à 264 V AC : permet une utilisation dans différents réseaux d'alimentation.

  • Plusieurs possibilités de montage sur rail : montage à vis ou avec brides de fixation pour une installation dans n'importe quelle position.

  • Refroidissement optimisé par panneau frontal amovible sur des appareils individuels pour l'utilisation de positions de montage alternatives

  • Dimensions selon DIN 43880 pour une installation dans les tableaux de distribution et les compteurs

  • Idéal pour l'industrie, les bâtiments et les appareils électroménagers selon EN 60335-1

Tous les produits

Découvrez toute la gamme des produits WAGO dans le domaine des alimentations.

Votre contact au sein de WAGO

Additional service offerings: