MM-42828_website_ground-resistance-signaling-module_kombi_2000x2000.jpg

Module signal° résist. mise à la terre

Avec le nouveau module de signalisation de résistance de mise à la terre, WAGO offre la possibilité, en mode de fonctionnement avec mise à la terre, de détecter en plus de la mise à la terre 0V, de manière entièrement automatisée, le passage en dessous d'une résistance d'isolation asymétrique non réglable entre +24 V ou 0 V de la tension d'alimentation et la terre.

Avantages du module de signalisation de résistance de mise à la terre

Dans la vidéo, Frank Sellke décrit les avantages que vous offre le module de signalisation de résistance de mise à la terre en termes de maintenance préventive.

  1. 00:01

    Avantages du module de signalisation de résistance de mise à la terre

  2. 00:01

    Utilisation pratique du signal d'alarme

  3. 00:01

    Dépannage simple et rapide en cas de défaut à la terre

  4. 00:04

    Module de signalisation de résistance de mise à la terre WAGO

Caractéristiques

L'évolution du module de signalisation de résistance de mise à la terre

Fil simple

  • Déclenchement immédiat du fusible en cas de défaut à la terre

  • Arrêt immédiat du système

  • Pas d'avertissement préalable

MM-42828_website_ground-resistance-signaling-module_isolationswiderstand_2000x1125_.jpg

La borne de sectionnement du conducteur de terre - contrôle manuel de la résistance d'isolement

  • Déclenchement immédiat du fusible en cas de défaut à la terre

  • Arrêt immédiat du système

  • Détection des défauts à la terre imminents grâce à des intervalles de maintenance manuels réguliers

MM-42828_website_ground-resistance-signaling-module_box_2000x1125_.jpg

Module de signalisation de résistance de mise à la terre - vérification automatique de la résistance d'isolement

Le module de signalisation de résistance de terre offre le meilleur rapport coût-bénéfice et est facile à utiliser. Il est facile de remplacer l'ancienne borne sectionnable pour fil de terre. Seuls deux fils supplémentaires doivent être câblés à l'API afin de rendre le contact sans potentiel évaluable.

Avantages du module de signalisation de résistance de mise à la terre par rapport à la borne sectionnable du fil de terre - en pratique

  • Remplacement du contrôle manuel des défauts à la terre imminents par une surveillance entièrement automatisée

  • Réduction de l'intervalle de test d'environ 3 mois à 10 secondes

  • Transmission immédiate par contact libre de potentiel pour la signalisation au SPS

Exemples d'applications

Additional service offerings: