Module KNX-TP1 (référence 753-646)
Le module KNX-TP1 remplit deux fonctions séparées, qui se règlent automatiquement selon le type d'application.
Vous pouvez d'une part utiliser le module comme interface KNX® pour la commande programmable du système modulaire WAGO I/O System 750. Dans ce cas, il constitue du côté du KNX® un abonné au bus standard KNX®, qui sera relié dans un réseau KNX® par ETS. En combinaison avec d'autres modules raccordés au contrôleur, il sert d'interface flexible pour d'autres protocoles d'automatisation de bâtiment et sous-réseaux, comme par ex. BACnet®, Modbus TCP, DALI et EnOcean®.
D'autre part, le module peut également être utilisé comme interface TP1 pour le routeur KNX IP. Dans ce cas, le réseau KNX-TP1 est routé sur ETHERNET et peut donc être manœuvré via le réseau ETHERNET.
La programmation de l'application est réalisée à l'aide du logiciel WAGO‐I/O-PRO CAA. L'affectation des données à partir du programme d'application aux adresses de groupe est effectuée à l'aide d'un DCA (Device Control App).
Avantages :
Intégration de réseaux KNX-TP1 dans le système WAGO I/O System
Combinaison possible avec tous les contrôleurs WAGO importants pour le bâtiment (par ex. BACnet®)
Support de 254 objets KNX®