MM-340133_new-website-page_werkzeugseite_MM-217249_036_2000x1500

Optimiser les processus de travail dans le câblage grâce à des outils professionnels

Les processus numérisés et automatisés façonnent de plus en plus le travail quotidien dans la construction d'armoires de commande. Mais malgré toute la numérisation : une grande partie du travail dans la construction d'armoires de commande est toujours caractérisée par un vrai travail manuel ! Plus de 70% peuvent être attribués à des activités manuelles lors de l'installation - il est donc d'autant plus important d'optimiser les processus de travail pour l'assemblage mécanique et le câblage. Si vous comptez sur des outils fonctionnels et de haute qualité, vous pouvez réduire considérablement le temps nécessaire et rendre le processus plus efficace.

Vos avantages :

  • Fonctionnement simple, précis et sûr

  • Gain de temps et fiabilité des processus

  • Economiquement et écologiquement

Des outils pour toutes les applications

MM-462914_website-update_WAGO_bag_2000x1125.jpg

La sacoche à outils WAGO : tout est parfaitement rangé et rapidement à portée de main !

Qu'il s'agisse d'installation de bâtiment, de construction de machines et d'installations ou de travaux de maintenance et de réparation - la sacoche à outils pratique WAGO garantit une mobilité et une flexibilité maximales, car tous les outils dont vous avez besoin sont toujours à portée de main. De plus, la trousse peut être facilement connectée à une L-Boxx Micro ou Mini à l'aide d'une fermeture à clic, de sorte que les bornes de connexion et les embouts de fil appropriés pour le raccordement des conducteurs soient toujours à portée de main.

MM-463388_website-update_werkzeuge_vde-schraubendreher_2000x1125.jpg

Tournevis certifiés VDE

  • Testés jusqu'à 1000 V selon IEC 60900

  • Conception antidérapante pour une sécurité accrue

  • Poignée ergonomique caoutchoutée à deux composants pour une prise en main sûre et confortable

Les tournevis certifiés VDE sont disponibles dans les variantes suivantes :

  • Fente

  • Fente transversale (PH et PZ)

  • Torx®

  • Combinaison fente et fente transversale (PH et PZ)

MM-17081  Tipp 3  website update Tools_3_2000x1125.jpg

Dénudage

Le dénudage rapide et sûr des câbles et des lignes est l'une des tâches les plus importantes de l'installation d'une armoire de commande. WAGO propose dans son portefeuille des outils de dénudage de gaine professionnels qui offrent, entre autres, une faible usure grâce à l'utilisation, par exemple, de lames avec un revêtement en nitrure de titane ou une tenue sûre grâce à des zones de préhension antidérapantes.

Pince à dénuder pour câbles de commande et de capteur

  • Dénudage rapide des lignes de capteur/commande sans endommager les fils individuels

  • Aucun ajustement du diamètre du câble nécessaire

  • Décapage facile également possible sur de longues distances

  • Longue durée de vie grâce aux lames de coupe interchangeables

  • Pour circuits capteurs/actionneurs, câbles extrêmement flexibles sur base de TPE-U, câbles PUR, câbles PUR/PVC, câbles PVC, avec ou sans blindage, multibrins

Couteau pour câbles

  • 5 supports interchangeables : un outil pour une large plage de diamètres Ø 4… 70 mm

  • Coupe ronde précise grâce au support de serrage et à la fenêtre de visualisation

  • Utilisation ergonomique grâce à la poignée à 2 composants

  • Haut niveau de sécurité pendant et après le travail (poche de pantalon / boîte à outils) car il n'y a pas de couteaux exposés

  • Réglage variable de la profondeur de coupe du couteau à câble et de la lame à crochet pour différents types de câbles

neuheiten_p_0206_1441_000_xx_2000x1125.jpg

Outil de dégainage

  • La conception extra-longue et la transmission de puissance améliorée simplifient le dénudage dans les boîtiers de distribution et d'appareils profonds et minimisent ainsi le risque de blessure.

  • Pour dénuder tous les câbles ronds courants : Ø 8… 13 mm, par exemple : NYM 3 x 1,5 à NYM 5 x 2,5 (PVC et sans halogène) câbles souterrains jusqu'à 5 x 1,5

  • Effort réduit et coupe ronde précise grâce à la disposition à 4 lames

  • Mise à l'échelle de la longueur intégrée (à l'intérieur) -> dénudage précis

  • Aucun réglage de la profondeur de coupe requis (donc aucun dommage au conducteur !)

p_ur_0206_1442_000_xx_2000_1125.jpg

Outil de dégainage universel

  • Acheminement simple des câbles pour des coupes longitudinales rapides et faciles, utile pour les câbles sans halogène

  • Lame de contour pour dénuder des fils individuels de 0,2 mm² à 4,0 mm²

  • Travailler en toute sécurité avec le couteau universel grâce à la glissière avec mécanisme de verrouillage

  • Pour dénuder tous les câbles ronds courants : Ø 8… 13 mm, par exemple : NYM 3 x 1,5 à NYM 5 x 2,5 (PVC et sans halogène) câbles souterrains jusqu'à 5 x 1,5

  • Effort réduit et coupe ronde précise grâce à la disposition à 4 lames

neuheiten_p_0206_1451_000_xx_2000x1125.jpg

Outil de dégainage pour câble de données

  • Processus de dénudage rapide et facile, en particulier pour les câbles de données isolés en PVC avec une isolation extérieure mince (par exemple, câbles à paires torsadées Cat. 5, 6, 7, 8)

  • Côté 1 pour dénuder la gaine extérieure et côté 2 pour dénuder le film protecteur

  • L'échelle de longueur interne intégrée permet une longueur de dénudage exacte

  • Effort réduit et coupe ronde précise grâce à la disposition à 2 lames

  • Il ne faut pas régler la profondeur de coupe au diamètre du câble correspondant étant donné que la position particulière de la lame soulève l'isolation extérieure d'une manière appropriée et enlève le blindage de la feuille.

Dénuder

Les pinces à dénuder Quickstrip Vario (référence 206-1125) conviennent au dénudage de conducteurs des sections de 0,03 à 16 mm².

  • La pince à dénuder automatique avec fonction de coupe intégrée permet un traitement rapide et facile des extrémités des conducteurs dans une grande section transversale - 0,03… 16 mm².

  • La pince à dénuder automatique avec fonction de coupe intégrée permet un traitement rapide et facile des extrémités des conducteurs dans une grande section transversale.

  • Aucune embout d'extrémité nécessaire si vous connectez les conducteurs à un bornier WAGO avec technologie de raccordement à ressort

  • Réglage fin pour éliminer l'isolant fin et épais

  • Le couteau de rechange (couteau standard / V / ovale) peut être logé dans le compartiment à couteaux intégré dans la poignée.

MM-17081  Tipp 3  website update Tools_1_2000x1125.jpg

Sertissage

Les outils de sertissage Variocrimp 4 et 16 complètent la nouvelle gamme d’outils WAGO. (Références 206-1204 et 206-1216).

  • Réglage automatique de la section du conducteur

  • En pratique, connexion et déconnexion rapides des câbles grâce à la forme carrée à sertir, car aucune insertion orientée position dans le point de raccordement n'est nécessaire

  • Le corps de la pince s'ouvre automatiquement après le processus de sertissage.

  • Possibilité de sertir des deux côtés (pour droitiers comme pour gauchers).

  • Le sertissage étanche aux gaz constitue la base d'une connexion sécurisée.

MM-17081  Tipp 3  website update Tools_6_2000x1125.jpg

NOUVEAU : sondes de test conformes aux normes - sûres, flexibles, précises !

En raison de l'isolation appliquée, les sondes de test disponibles dans le commerce ne peuvent pas toujours être insérées dans l'ouverture de test des bornes. Si les électriciens souhaitaient mesurer le courant et la tension dans les borniers, ils devaient auparavant utiliser des adaptateurs appropriés pour atteindre les ouvertures de test souvent étroites avec les appareils de mesure. WAGO propose désormais la bonne solution : des sondes de test optimisées d'un diamètre de 2 mm permettent des mesures directes et conformes aux normes dans les applications CAT III et IV - sans adaptateur supplémentaire.

  • Mesures de courant et de tension sans adaptateur - les adaptateurs de test ne sont plus nécessaires grâce à la sonde de test spécialement développée.

  • Les sondes de test amovibles particulièrement petites mesurent des courants jusqu'à 10 A.

Cela convient également ...

Pince coupante; p. câbles Cu et Al jusqu'à 35 mm²/AWG 2
Réf. 206-118

Pince coupante; p. câbles Cu et Al jusqu'à 35 mm²/AWG 2

Pince de sertissage Variocrimp 4; pour embouts d'extrémité isolés ou non; Sections de sertissage 0,25 mm² à 4,0 mm²
Réf. 206-1204

Pince de sertissage Variocrimp 4; pour embouts d'extrémité isolés ou non; Sections de sertissage 0,25 mm² à 4,0 mm²

Pince de sertissage Variocrimp 16; pour embouts d'extrémité isolés ou non; Sections de sertissage 6 mm², 10 mm², 16 mm²
Réf. 206-1216

Pince de sertissage Variocrimp 16; pour embouts d'extrémité isolés ou non; Sections de sertissage 6 mm², 10 mm², 16 mm²

Pince à dénuder Quickstrip Vario; Standard, 0,03 mm² … 16 mm²; avec coupe-fil
Réf. 206-1125

Pince à dénuder Quickstrip Vario; Standard, 0,03 mm² … 16 mm²; avec coupe-fil

Pince de sertissage 25; pour embouts d'extrémité isolés ou non; Sections de sertissage : 10 mm², 16 mm² et 25 mm²
Réf. 206-1225

Pince de sertissage 25; pour embouts d'extrémité isolés ou non; Sections de sertissage : 10 mm², 16 mm² et 25 mm²

Kit de lames; Standard, 0,03 mm² … 16 mm²; pour 206-1125
Réf. 206-1126

Kit de lames; Standard, 0,03 mm² … 16 mm²; pour 206-1125

Kit de lames; Lames ovales, 10 mm² … 16 mm²; pour 206-1125
Réf. 206-1128

Kit de lames; Lames ovales, 10 mm² … 16 mm²; pour 206-1125

Ressort de tension; petit; pour 206-1204 et 206-1216
Réf. 206-1206

Ressort de tension; petit; pour 206-1204 et 206-1216

Protection de coupe de rechange; pour 206-1125
Réf. 206-1131

Protection de coupe de rechange; pour 206-1125

Pince de dénudage Quickstrip 16; 4 mm² - 16 mm²; avec coupe-fil 0,02 mm² - 10 mm² s (1,5 mm² r)
Réf. 206-125

Pince de dénudage Quickstrip 16; 4 mm² - 16 mm²; avec coupe-fil 0,02 mm² - 10 mm² s (1,5 mm² r)

MM-547209_creators_product_text&visual_toolbox_cases_11_1920x1080_.jpg

Sacoche à outils pour outils de dénudage

MM-547209_creators_product_text&visual_toolbox_cases_08_1920x1080.jpg

Sacoche à outils pour tournevis

MM-547209_creators_product_text&visual_toolbox_cases_01_1920x1080.jpg

Sacoche à outils pour outils de sertissage

L'inspiration pour vous

Découvrez tous les aspects de la construction d'armoires de commande.

Moins de temps et d'efforts, plus de puissance pour la construction d'armoires de commande

Comment optimiser les processus de travail dans la construction d'armoires de commande à l'aide d'outils professionnels ?

Additional service offerings: