Sujets

La norme pour le contrôle de moteurs : SMI

« Standard Motor Interface », une interface uniforme pour entraînements électriques.

SMI a été développé pour la connexion d'entraînements avec commutation électronique intégrée pour des applications de volets roulants et pour des installations de protection solaire.

SMI en résumé :

  • Précision

  • Course silencieuse

  • Information de retour

  • Compatibilité

  • Une installation simple



logo_smi_standard-motor-interface_2000x1125.jpg

SMI expliqué simplement

Le « STANDARD MOTOR INTERFACE » (SMI) constitue une connexion électrique uniforme entre entraînements de volets roulants et de protections solaires.

Des fabricants européens reconnus ont créé le groupe de travail SMI et développé l'interface numérique pour moteurs. Avec cette interface standard, les entraînements peuvent être commandés de manière précise avec des télégrammes pour le contrôle de position.

Caractéristiques du système :

  • Jusqu'à 16 entraînements peuvent être pilotés en parallèle.

  • La connexion entre les contrôleurs et les entraînements se fait par un câble à cinq conducteurs, combinant l’alimentation et le bus de données.

  • Mouvements précis à des positions intermédiaires

  • Interrogation des positions actuelles de moteur

  • Informations en retour de moteur avec diagnostic

Vos avantages avec le maître SMI :

  • Solution économique

  • Une installation simple et rapide

  • Encombrement réduit

  • Configuration et mise en service efficaces avec le configurateur SMI



smi_grafik_gesamt_2000x1125.jpg

SMI System Graphics

Produits SMI de WAGO

smi_p_ur_0753_1630_000_xx_2000x1125.jpg

Maître SMI (753-1630)

  • 230 V AC

smi_p_ur_0753_1631_000_xx_2000x1125.jpg

Maître SMI LoVo (753-1631)

  • 24 V DC

smi_systemgrafik_smi-cgf_registerkarte-start_de_2000x2000.jpg

Configurateur WAGO-SMI

Le configurateur WAGO-SMI fournit des fonctions pour la mise en service et la configuration des entraînements SMI. En plus du mode en ligne, dans lequel vous pouvez contrôler directement les entraînements SMI, vous avez la possibilité d'utiliser le configurateur SMI en mode hors ligne. Cela inclut à la fois la configuration hors ligne de tous les entraînements SMI connectés sur les modules maîtres SMI existants dans un nœud et la sauvegarde et la restauration des configurations de d'entraînements SMI à partir de fichiers d'adressage CSV existants.

Votre contact chez WAGO

Additional service offerings: