MM-370198_GWA_Steuerungen_04_2000x2000.jpg

Contrôleur Contrôleur Basic 100

Le contrôleur dispose d'un système d'exploitation temps réel RTOS et peut être programmé avec CoDeSys selon la norme CEI 61131-3.

Le contrôleur peut être utilisée de manière flexible pour de petites automatisations dans l'industrie de process et dans la construction de machines et d'installations.

Vos avantages :

  • Programmation CoDeSys

  • Normes de cybersécurité

  • Visualisation web intégrée

Contrôleur Basic - tout en un coup d'œil

En savoir plus sur les caractéristiques et les conditions techniques de notre gamme de contrôleurs Basic. En un clic, vous pouvez en savoir plus sur la sécurité, les systèmes d'exploitation, l'ingénierie et bien d'autres encore.

Aperçu des produits

Trouvez le bon contrôleur Basic pour votre application.

Module d'alimentation intégré avec alimentation coté terrain et embase pour carte mémoire SD

Idéal pour une utilisation industrielle avec programmation CODESYS dans de petites applications.

Avantages :

  • 2 x interfaces ETHERNET

  • Commutateurs DIP

  • Embase pour carte SD

  • Module d'alimentation intégré

  • Serveur Web intégré et gestion des utilisateurs

Commutateur DIP intégré pour la gestion des adresses IP

Idéal pour une utilisation industrielle avec programmation CODESYS dans de petites applications.

Avantages :

  • 2 x interfaces ETHERNET

  • Commutateur DIP

  • Serveur web intégré

  • Gestion intégrée des utilisateurs

Adapté à votre utilisation

Pour chaque application, nous soutenons nos clients avec le matériel et les logiciels appropriés. Qu'il s'agisse d'ingénierie de processus, de construction navale, d'économie d'énergie ou de construction mécanique classique - nous avons pour vous le contrôleur optimal pour votre application.

CH-1731587_Website Update Industry_US_2000x1125.jpg

Construction de machines

Réduire les coûts, augmenter les performances, maîtriser les exigences de l'Industrie 4.0 et produire de manière plus flexible : les fabricants de machines et d'installations sont confrontés à de nombreux défis dans l'industrie manufacturière et l'ingénierie des procédés. En cette période de changement, WAGO vous propose des solutions innovantes, les meilleures technologies et des produits fiables. Découvrez à partir de projets clients réussis comment vous aussi pouvez vous préparer pour votre avenir !

brancheneinstiege_prozess_2000x1125.jpg

Automatisation des processus

La sécurité des personnes, un environnement propre et un fonctionnement sûr et sans problème d'installation revêtent une importance particulière dans cette industrie. Fréquemment, la possibilité d'utilisation dans des milieux à risque d’explosion de l'industrie chimique, de l'énergie, du gaz et de la production pétrolière est une condition préalable.

768-MM-4796-Website-Marine-Update-New-Fotolia-93216555-2000x1125-stage.jpg

Automatisation navale ou on/offshore

L'utilisation dans ces domaines d'application présuppose l'évaluation et la qualification par des sociétés de classification indépendantes telles que ABS, GL, LR etc. Près de la moitié sur plus de 20 tests sont liés à la compatibilité électromagnétique. Les résultats obtenus permettent à la fois le fonctionnement dans la zone sensible du pont (test de compas) et sur le diesel marin sujet aux vibrations et sont donc gratuits contrairement à d'autres secteurs.

Votre interlocuteur chez WAGO

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

WAGO Contact SAS