Coupleurs de bus de terrain
Pour que tout fonctionne parfaitement ensemble dans votre automatisation, une interface fiable est nécessaire - et c'est précisément là que les coupleurs de bus de terrain WAGO du système d'E/S 750 sont utilisés. Ils connectent directement les systèmes de bus de terrain au niveau de commande et garantissent ainsi une communication sans interruption. On peut connecter jusqu'à 250 modules d'E/S avec différents réseaux de bus de terrain - dans un système modulaire qui peut être adapté de manière flexible à vos exigences.
Vos avantages :
Universel : supporte PROFIBUS®, CANopen®, Modbus® et de nombreux autres systèmes de bus de terrain
Modulaire : adaptable et extensible de manière flexible pour des solutions d'automatisation individuelles
Fiable : composants robustes pour une sécurité d'exploitation et une stabilité élevées
Simple : mise en service et maintenance rapides et économiques
Extrêmement robuste : versions XTR pour des conditions extrêmes telles que la chaleur, le froid, les vibrations et les tensions
Trouvez le coupleur adapté à votre application
Qu'il s'agisse de PROFINET®, Modbus®, EtherCAT® ou d'un autre protocole - avec nos coupleurs de bus de terrain, votre installation ne restera certainement pas sans voix. Découvrez dans la boutique en ligne le coupleur adapté à votre application - pour une communication sans fil et une transmission de données efficace.