Sujets

Cloud WAGO

MM-14162_Cloud_New_Header_US_2000x1125

#openandeasy : solution IoT universelle pour les machines, les installations et les bâtiments

Demandez dès maintenant votre solution individuelle !

Découvrez WINSTA® ENGINEERING : des solutions sur mesure d'un seul fournisseur. Nous conseillons, planifions, produisons et livrons, toujours en fonction des exigences de votre projet. Nos solutions complètes sont utilisées dans les systèmes d'éclairage et d'ombrage, les installations résidentielles, les bâtiments modulaires résidentiels/commerciaux, la construction de stands d'exposition et les commandes individuelles de pièces, par exemple dans les chambres d'hôtel, les complexes de bureaux, les centres commerciaux, les hôpitaux, les écoles, les maisons de retraite, les maisons modulaires et bien plus encore.

WAGO Cloud "Building Operation and Control"

La numérisation du Facility Management offre un grand potentiel d'amélioration de l'efficacité. Avec le WAGO Cloud "Building Operation and Control", WAGO permet une bonne entrée en matière pour gérer et surveiller d'une seule main des immeubles distribués avec une infrastructure locale et des systèmes décentralisés à un emplacement central.

Testez gratuitement le cloud WAGO

Commencer simplement : inscrivez-vous maintenant et testez !

Avec le cloud WAGO, nous vous proposons un système IoT complet qui, avec les contrôleurs PFC et les panneaux de commande, facilite la connexion aux machines et installations existantes ou nouvelles. Vous pouvez essayer gratuitement le Cloud WAGO pendant une phase d'évaluation de 30 jours. WAGO vous remet 100 points de licence que vous pouvez utiliser comme vous le souhaitez. Grâce à notre modèle de licence simple et flexible, vous avez alors le contrôle intégral des fonctions que vous pouvez adapter à vos besoins spécifiques.

APERÇU DES FONCTIONS DANS LE CLOUD WAGO

Disponibilité maximale, effort minimum

Avec la numérisation croissante, les technologies d'automatisation et de l'information se rapprochent. De nombreuses entreprises sont alors confrontées à des défis majeurs. Après tout, chaque petite et moyenne entreprise ne peut ou ne veut pas entretenir son propre service informatique. WAGO veille à ce que les sociétés d'automatisation puissent continuer à se concentrer entièrement sur l'automatisation.

Le cloud WAGO vous donne la possibilité de collecter et d'analyser de manière centralisée les données de différentes installations et machines. De plus, vous gérez et surveillez tous les contrôleurs WAGO, y compris leurs données et leurs applications, sur le PC, dans la salle de conférence ou en déplacement sur la tablette. Avec son fonctionnement simple et convivial, le Cloud WAGO a été développé pour les utilisateurs ne disposant pas d'un savoir-faire informatique approfondi. Grâce à la structure de l'application, l'utilisation du cloud WAGO est intuitive. De nombreuses fonctions standard, telles que la visualisation, la maintenance à distance ou la mise à jour de firmware, sont déjà configurées. En quelques clics de souris, votre cloud WAGO est prêt à être utilisé.

La plate-forme établie Microsoft Azure constitue la base du cloud WAGO. Cela présente de nombreux avantages pour vous : Microsoft Azure est hautement évolutif en termes de puissance de calcul, de sauvegarde de données, de transactions, de disponibilité et de normes de sécurité - et représente donc une solution pérenne.

Médiathèque

Vous avez besoin d'une solution sur mesure pour votre application spécifique ?

Solutions évolutives : le Cloud WAGO Individual

Dans la grande majorité des applications, les fonctions du cloud WAGO seront suffisantes pour mapper vos processus numériquement. Partout où vous ne voulez pas vous passer d'une solution spécifique à une application, nous vous accompagnons dans la réalisation.

En tant que membre du groupe WAGO, M&M Software est un partenaire pour les solutions logicielles industrielles et techniques globales.

Avec vous, nous examinerons les exigences individuelles de votre entreprise et trouverons l'approche adaptée à vos besoins. Le cloud WAGO sert de plate-forme de base, vous pouvez donc commencer directement avec l'extension réelle. Le cloud WAGO est basé sur le cloud Microsoft Azure. Il offre un nombre croissant de services et d'outils et constitue donc la base optimale pour la mise en œuvre de solutions spécifiques aux applications avec le cloud WAGO. Nous vous conseillerons volontiers.

MM-4258_WAGO_Analytics_Variante_2000x1125

WAGO Analytics

Lorsqu'il s'agit d'optimiser une installation, les défis consistent à améliorer la compréhension du processus, à le quantifier et à transférer les résultats dans le processus. WAGO Analytics assiste les utilisateurs depuis l'acquisition des données jusqu'à leur analyse et crée des visualisations intuitives des dépendances dans les installations. Les corrélations découvertes sont intégrées dans les processus et permettent ainsi l'exploitation de potentiels d'optimisation grâce à l'IA et au machine learning.

Vous avez des questions ? Nous y répondons !

Cloud WAGO – Questions et réponses

Vous avez des questions à propos du cloud WAGO ? Nous pouvons répondre facilement à bon nombre d'entre elles en amont. Pour lire les réponses, cliquez sur la question correspondante dans la liste ci-dessous.

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_verteiler3_2000x1125.jpg

Réseau de distribution en temps réel

SWO Netz GmbH, une entreprise des services techniques de la ville d'Osnabrück, prépare la distribution d'énergie du futur avec un projet Cloud. La Basse-Saxe utilise des technologies WAGO pour la gestion et l'analyse des données.

MM-4263_Reference_Saarlouis_DSCF3074_2000x1125.jpg

Gestion d'installations décentralisées basée sur le cloud

Pour garantir une surveillance plus efficace d'une centrale de production d'énergie et d'une fontaine, les données sur les avis de défauts et la surveillance stockées à Saarlouis sont transmises dans le cloud. Suite au succès de la mesure, la ville envisage déjà d'autres projets avec le cloud.

WDE_1802_WAGO_avacon-0371_2000x1125.jpg

La numérisation comme base du couplage sectoriel

Couplage sectoriel, numérisation et orientation client : tel est l’objet du prestataire de services énergétiques Avacon Natur. Il augmente l'efficacité des systèmes énergétiques et des réseaux de chauffage urbain et fournit des informations en fonction des besoins. Avant tout, le couplage sectoriel - le système de contrôle intégré pour la chaleur, l'électricité et l'électromobilité - nécessite l'acquisition de données numériques.

Votre interlocuteur chez WAGO

Autres demandes: