mm-42937_Webinar_Docker_Posting_2_2000x1125_.jpg

Logiciel

Les solutions logicielles de WAGO vous permettent d'automatiser plus efficacement les machines, les installations et les bâtiments. De l'étude de projet à l'exploitation de l'installation, notre logiciel convainc par sa simplicité d'utilisation et sa cohérence

Vos avantages avec le logiciel WAGO :

  • Ouvert aux standards établis et intégration de tous les bus de terrain pertinents.

  • Solutions logicielles complètes pour différents secteurs

  • Logiciel sur mesure pour chaque activité d'automatisation

  • Fonctions d'importation et d'exportation étendues à partir d'outils de conception établis

  • Plug-ins pour des environnements de développement spécifiques à l'industrie

  • Licence simple et sécurisée

Ingénierie

Hub de visualisation et de contrôle WAGO

Le WAGO Visualization And Control Hub, est une plateforme conviviale pour la visualisation de données en temps réel, la surveillance proactive, le contrôle intuitif et l'intégration complète du système. Avec des tableaux de bord interactifs et des visualisations personnalisables, le hub permet une analyse claire des processus complexes et assure une transparence totale sur les données de production, la consommation d'énergie et l'état du système.

1378268_PLC-Visualization-bildschirm_2000x1125_1.jpg

Visualisation PLC

Votre visualisation sans limites. Une solution IHM flexible, sécurisée et indépendante de toute plateforme pour les applications embarquées et industrielles – conçue pour une convivialité maximale et une pérennité assurée. Que ce soit pour une utilisation sur des unités de contrôleur locales ou dans l'architecture cloud complète, notre visualisation PLC augmente l'efficacité de vos processus d'automatisation et vous offre une interface utilisateur intuitive et fiable.

1417984 WAGO Visualization and Control Hub bildschirm gwa_2000x2000_3-1.jpg

Accélérez votre ingénierie avec l'agent WAGO PLC

Imaginez que vous ayez toujours à vos côtés un collègue compétent qui comprend vos questions et y répond avec précision. C'est exactement ce que propose l'agent WAGO PLC : en tant que chatbot basé sur l'IA, il est spécialisé dans l'assistance aux programmeurs d'API et aux intégrateurs de systèmes lors du développement d'applications pour le WAGO I/O System et dans la simplification de leur travail quotidien. Grâce à son intégration directe dans CODESYS et au vaste savoir-faire de WAGO, il vous permet de mettre en œuvre des projets plus rapidement, plus facilement et plus efficacement.

WAGO Device Sphere

La solution de gestion des appareils de WAGO permet une gestion centralisée, une configuration précise et une mise en service simple de plusieurs contrôleurs à partir d'un emplacement central - le tout dans le respect des normes de sécurité les plus élevées.

Le navigateur WAGO : le centre de contrôle pour toutes les applications d'ingénierie WAGO

Non seulement à jour, mais aussi avec une vue d'ensemble - avec le navigateur WAGO, les utilisateurs trouvent tout ce qui est important sur les applications d'ingénierie WAGO en un seul endroit. Grâce à une mise à jour, le navigateur WAGO apparaît maintenant avec une interface qui sert de point de départ pour l'utilisation de tous les logiciels WAGO installés.

CODESYS 3

CODESYS V3 est la plate-forme logicielle indépendante du fabricant pour la planification de projets conformément à la norme CEI 61131-3. Le système de développement combine la programmation classique d'une application de commande avec les possibilités de développement logiciel professionnel pour les appareils d'automatisation dans l'environnement Industrie 4.0 ou IIoT.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_wago_SD_221013_3033_2000x1125_.jpg

Vivre un écosystème complet avec ctrlX OS

Flexibilité et ouverture sont les maîtres mots de l'automatisation : WAGO mise donc sur des partenariats solides - car ce n'est qu'ensemble que l'on réussit à développer des solutions qualifiées dans l'industrie 4.0.

Paramétrage de l'application

MM-4961_Analytics_Demonstrator_GettyImages-556419437_2000x1125.jpg

WAGO Analytics

Lorsqu'il s'agit d'optimiser une installation, les défis consistent à améliorer la compréhension du processus, à le quantifier et à réintégrer les résultats dans le processus. WAGO Analytics vous soutient de la saisie des données jusqu'à l'analyse et crée des visualisations intuitives sur les interdépendances dans les installations. Les interdépendances mises en évidence sont intégrées dans les processus et permettent ainsi d'exploiter les potentiels d'optimisation.

Solution Builder WAGO

Avec le logiciel d'ingénierie adapté à l'automatisation des bâtiments, vous pouvez créer des solutions globales et efficaces tout au long du cycle de vie de votre bâtiment. Vous avez la possibilité de configurer tous vos projets sur une seule interface Web.

Les outils d'ingénierie comme facteur de réussite

Les projets dans l'automatisation de production, des process et du bâtiment sont caractérisés par des délais de mise en oeuvre toujours plus courts, des structures de plus en plus complexes et une partie logicielle en continuelle augmentation dans la solution globale. L'ingénierie d'automatisation est donc un facteur essentiel pour la réussite de votre projet.

MM-438941_new-website-page_Application-Solutions_GettyImages-962630406_2000x1500.jpg

Solutions d'application WAGO

Augmentez l'efficacité énergétique de votre bâtiment et transformez-le en générateur d'énergie autonome - avec les solutions d'application WAGO. Ils élargissent l'écosystème WAGO Building à une série d'applications préprogrammées pour l'automatisation du bâtiment.

Applications mobiles

Applications pour appareils mobiles

Un logiciel sur des « Smart Devices » offre également en environnement industriel des avantages productifs : il permet à l'utilisateur le pilotage et l'observation de process d'automatisation ; rapidement et simplement depuis un smartphone, de partout.

L'application WebVisu vous permet d'utiliser et de surveiller vos processus d'automatisation rapidement et facilement, et d'accéder directement à votre processus via votre smartphone ou votre tablette. Avec l'application Energy Meter Configurator, les compteurs d'énergie peuvent être configurés rapidement et facilement - sans programmation. Ou utilisez l'application pour WAGO I/O System : pour la maintenance, le diagnostic, l'exploitation et la surveillance du WAGO I/O System Field en IP67.

Nous vous aidons avec plaisir.

Additional service offerings: