Le certificat PROFINET-CC-B permet de nouveaux domaines d'utilisation

Switchs administrables PROFINET pour l'automatisation industrielle

  • 17/12/2019
  • En un coup d'œil :

    • Certification PROFINET-CC-B : utilisation dans l'automatisation industrielle

    • Protocole de redondance des supports : librement configurable comme client ou comme gestionnaire

    • Diagnostic PROFINET à partir de l'application : représentation du processus lisible de manière cyclique

    • Configuration flexible de la mise en miroir des ports : via GSDML ou Web-Based-Management

    • Connexion sans potentiel via des modules SFP : longueurs de ligne de plus de 100 mètres possibles



    Trois nouveaux switchs PROFINET complètent la gamme de produits actuelle. Grâce à notre expérience et au certificat PROFINET-CC-B, l'utilisation sûre dans les réseaux PROFINET est garantie. Les nouveaux switchs se distinguent par leur intégration facile via des fichiers de description d'appareils et des diagnostics cycliques optionnels via PROFINET. D'autres fonctions complètent les switchs administrables PROFINET comme SNMP, LLDP, VLAN, ACL, des vitesses de port de 100 et/ou 1000 Mbit/s et l'homologation UL-61010.

    Disponibilité : à partir d'août 2019

    buehne_industrial-switches_2000x1125.jpg

    Garantir la communication de données

    Des solutions réseau redondantes et stables, rentables : les switchs de WAGO fournissent des distributeurs de données fiables pour vos machines et vos installations.


    Cela pourrait aussi vous intéresser

    Adapté pour nos switchs industriels

    poe-switches_p_0852_0201_001_xx_2000x1500.jpg

    Interfaces pour fibres optiques

    poe-switches_p_ur_0787_1602_001_xx_2000x1500.jpg

    Tension d'alimentation pour chaque besoin de puissance

    poe-switches_mfp8-cat-6a-profil_2000x1500.jpg

    Montage rapide et sans outil

    poe-switches_s_an_0289_0195_000_xx_2000x1500.jpg

    Câblage ETHERNET sur rail DIN

    Alimentations WAGO Pro 2

    Notre réponse à ces exigences croissantes est l'alimentation WAGO Pro 2, la nouvelle horloge dans l'armoire de commande, qui apporte des solutions concrètes aux défis d'aujourd'hui et de demain.

    Autres gammes de produits

    Notre offre pour vous

    katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

    Technologie de raccordement électrique

    Pour des connexions rapides, sécurisées et sans entretien : WAGO est votre partenaire pour tous les types de conducteurs. Notre offre s'étend des systèmes de bornes sur rail, des bornes d'installation et de raccordement au réseau en passant par des connecteurs enfichables et des composants de traversée jusqu'à la connexion de circuits imprimés et les solutions de repérage.